定格

定格入力電圧AC100/120VAC200/240V
定格入力
電流
50HzAC100V(200V)21.4mA TYP.20.9mA TYP.
AC120V(240V)26.5mA TYP.25.4mA TYP.
60HzAC100V(200V)25.4mA TYP.24.9mA TYP.
AC120V(240V)31.6mA TYP.30.3mA TYP.
動作電圧定格電圧の75%以下定格電圧の75%以下
復帰電圧定格電圧の10%以上定格電圧の10%以上
出力電圧/電流DC12V±15%/15mADC12V±15%/15mA

性能

定格入力電圧AC100/120VAC200/240V
入力電圧範囲AC75~132VAC150~264V
動作時間負荷電源の1.5サイクル以下
復帰時間負荷電源の1.5サイクル以下
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
(DINレール取りつけ時)
衝撃300m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約80g