本体

素子数 絶縁方式 定格電源電圧 入力方式 適用モータ容量(AC3級) モニタ出力 形式
3 フォト・
トライアック
カプラ
AC100~240V 無電圧入力
(開放・短絡入力)
3.7kW(17.4A) AC200
~220V
交流開閉
出力
形G3J-T217BL-C AC100-240
2.2kW(11.1A) 形G3J-T211BL-C AC100-240
0.75kW(4.8A) 形G3J-T205BL-C AC100-240
DC12~24V 3.7kW(17.4A) 直流開閉
出力
形G3J-T217BL-C DC12-24
2.2kW(11.1A) 形G3J-T211BL-C DC12-24
0.75kW(4.8A) 形G3J-T205BL-C DC12-24