定格
制御部
| 定格電圧 | AC200/220V | |
|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz *1 | |
| 制御用入力信号 | 外部主設定 | 2kΩ(B特性、 2W以上) *2 |
| 電流入力 | DC4~20mA(DC1~5V) *3 (入力インピーダンス250Ω) | |
| 電圧ON/OFF入力 | DC5~24V(入力インピーダンス約20kΩ) | |
| 外部勾配設定 | 3kΩ(B特性) | |
| アラーム用リレー出力 | 1c AC250VまたはDC30V 3A(抵抗負荷) | |
*1. (8)-(9)端子を50Hzはオープン、60Hzはショートとして使用してください。 *2. 外部主設定は2kΩの可変抵抗(形G32X-V2K)を使用してください。 *3. 4~20mA電流入力端子にDC1~5Vの電圧リニア入力をしても同じ制御ができます。
出力部
| 形式 | 適用負荷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 負荷電圧範囲 | 負荷電流 *1 | サージオン電流耐量 | 相数 | |
| 形G3PX-220DC | AC200/220V 50/60Hz |
1~20A *2 (40°Cにて) | 220A(60Hz、 1サイクル) | 三相 |
| 形G3PX-260DC | 1~60A *2 (40°Cにて) | 440A(60Hz、 1サイクル) | ||
*1. 周囲温度により異なります。詳細は、「形G3PX 三相タイプの共通事項」の
特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 定格電流の50%以下でご使用の場合は、CTの貫通数を増やしてご使用ください。
(定格電流とは220タイプでは20A、260タイプでは60Aを表します。)
例:50%:2ターン
25%:4ターン
性能
| 形式 | 形G3PX-220DC | 形G3PX-260DC |
|---|---|---|
| 電圧変動範囲 | ±10% | |
| 周波数変動 | ±1Hz | |
| 出力電圧調整範囲 | 0~95% | |
| 内部勾配設定範囲 | 0~100% | |
| 外部勾配設定範囲 | 0~100% | |
|
ソフトスタート時間 *1 (ソフトアップ・ダウン) |
約0.5~約10s *2 | |
| 電流制限範囲 | 0~100% | |
| 過電流検出特性 *3 | ピーク電流約110A 1サイクル以内 | ピーク電流約330A 1サイクル以内 |
| 定電流特性 | 負荷変動5倍に対して±3%以内、 電圧変動±10%に対して±3%以内 | |
| 断線検出位相角 | 電圧出力70%以上 | |
| 断線検出負荷電流比 | デルタ結線 : 位相電流比0.65以下 | |
| スター結線 : 位相電流比0.1以下 | ||
| 異常検出動作時間 | 約2s | |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | |
| 漏れ電流 | 20mA以下(AC200/220Vにて) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10~55~10Hz 100m/s2 | |
| 衝撃 | 300m/s2 | |
| 保管温度 | −25~+65°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 使用周囲温度 | −10~+55°C(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 質量 | 約3.5kg | 約5.0kg |
*1. 出荷時は約0.5sにセットされています。 *2. 100%位相設定時の初期立ち上げ時間を表します。 *3. 過電流検出機能は負荷短絡まで保護できるものではありません。