本体

相数 適用負荷 出力表示 定電流機能 ヒータ断線検出 CTリード長さ 出力の定格 形式
三相 抵抗負荷
(合金ヒータ、
純金属ヒータ、
ハロゲンランプ等)*
有
(レベルインジケータ)
有 有 0.3m 20A AC200/220V 形G3PX-220DC-CT03
1m 形G3PX-220DC-CT10
0.3m 60A 形G3PX-260DC-CT03
1m 形G3PX-260DC-CT10

注1. 定電流タイプは、本体とCTユニットがセットになっています。CTユニットのリード線の長さが2種類(30cmまたは1m)あります。
    形G3PX-2□□0DC-CT03……CTユニットリード線長さ 30cm
    形G3PX-2□□0DC-CT10……CTユニットリード線長さ 1m
注2. 本体に、CTユニットおよびパワーデバイスカートリッジは組み込まれています。
*トランス負荷への適用については、当社営業員にお問い合わせください。

オプション(別売)

CTユニット

名称 CTリード長さ 圧着端子 適用機種 形式
CTユニット 0.3m 有 形G3PX-2□□DC 形G32X-CT03C
1m 形G32X-CT10C

パワーデバイスカートリッジ

名称 通電電流 適用機種 形式
パワーデバイスカートリッジ 20A 形G3PX-220DC 形G32X-A20
60A 形G3PX-260DC 形G32X-A60

注. 形G32X-Aパワーデバイスカートリッジは形G3PXシリーズ専用です。