定格

制御部

形式 形G3PX-220DU、形G3PX-260DU
定格電圧 AC200/220V
周波数 50/60Hz *1
制御用入力信号 外部主設定 2kΩ(B特性、2W以上) *2
電流入力 DC4~20mA(DC1~5V) *3(入力インピーダンス250Ω)
電圧ON/OFF入力 DC5~24V(入力インピーダンス約20kΩ)
外部勾配設定 3kΩ(B特性)

*1. (8)-(9)端子を50Hzはオープン、60Hzはショートして使用してください。 *2. 外部主設定は2kΩの可変抵抗(形G32X-V2K)を使用してください。 *3. 4~20mA電流入力端子にDC1~5Vの電圧リニア入力をしても同じ制御ができます。

出力部

形式 適用負荷
負荷電圧範囲 負荷電流 * サージオン電流耐量 相数
形G3PX-220DU AC200/220V
(50/60Hz)
1~20A(40°Cにて) 220A(60Hz、1サイクル) 三相
形G3PX-260DU 1~60A(40°Cにて) 440A(60Hz、1サイクル)

*周囲温度により異なります。詳細は、「形G3PX 三相タイプの共通事項」の特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照
  ください。

性能

形式 形G3PX-220DU 形G3PX-260DU
電圧変動範囲 ±10%
周波数変動 ±1Hz
出力電圧調整範囲 0~95%
内部勾配設定範囲 0~100%
外部勾配設定範囲 0~100%
ソフトスタート時間 *1
(ソフトアップ・ダウン)
約0.5~約10s *2
ベースアップ範囲 0~100%
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下
漏れ電流 20mA以下(AC200/220Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 100m/s2
衝撃 300m/s2
保管温度 −25~+65°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
質量 約3.5kg 約5.0kg

*1. 出荷時は約0.5sにセットされています。 *2. 100%位相設定時の立ち上げ時間を表します。