定格(開閉部)

負荷抵抗負荷
定格負荷AC 250V 2A
DC 30V 2A
定格通電電流2A
接点電圧の最大値AC 250V、DC 30V
開閉容量の最大値(参考値)500VA 60W

性能

許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
消費電流DC24V:90mA以下、
AC100V or AC200V:120mA以下
接触抵抗 *1100mΩ以下
動作時間 *250ms以下
復帰時間 *250ms以下
最小パルス時間 *3100ms
異常検出時間100ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)
100MΩ以上(DC500Vメガにて)(出力接点-警報接点間)
耐電圧1500V 50/60Hz 1min (制御回路-出力接点・警報接点間)
1500V 50/60Hz 1min(出力接点-警報接点間)
耐ノイズ性ノイズレベル1.5kV パルス幅50ns/1μs(ただしDC24Vタイプは600V)
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃耐久500m/s2
誤動作200m/s2
耐久性機械的1,000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)
電気的 *430万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)
故障率 P水準(参考値 *5)DC 5V 10mA
使用周囲温度−25~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
端子強度締めつけ強度 0.98N・m
引っ張り強度 49N
質量約450g(12点タイプ)、約400g(6点タイプ)

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 100mA電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. ステップ信号については、オン時間・オフ時間ともに最小パルス時間は100ms以上としてください。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。