定格
操作コイル
| 項目 |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作 電圧(V) |
復帰 電圧(V) |
最大 許容 電圧(V) |
消費 電力 (W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.5 |
| 24 | 62.5 | 384 | |||||
| 48 | 31.3 | 1.536 | |||||
| 100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。 注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。 注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
開閉部
| 分類 | メイン接点 | 補助接点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 |
誘導負荷 (L/R=7ms) |
抵抗負荷 |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、 L/R=7ms) |
| 接触機構 | シングル | |||
| 接点材質 | Ag | Auメッキ+Ag | ||
| 定格負荷 | 110V 5A | − | AC 220V 1A DC 110V 0.3A |
AC 220V 0.5A DC 110V 0.1A |
| 定格通電電流 | 5A | 2A | ||
| 接点電圧の最大値 | DC 250V | AC 250V、DC 250V | ||
| 接点電流の最大値 | DC30A(ON 0.5s 時 OFF 15s 時)* | AC 1A DC 0.3A |
AC 0.5A DC 0.1A |
|
|
開閉容量の 最大値(参考値) |
DC3,300W | AC 220VA DC 33W |
AC 110VA DC 11W |
|
性能
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 30ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 30ms以下 | |
|
最大開閉 ひん度 |
機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min(メイン接点) AC 750V 50/60Hz 1min(補助接点) |
|
| 異極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧 | コイルとメイン接点間:4.5kV *4 | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 励磁:10~16.7~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 無励磁:10~16.7~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
|
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 励磁:50m/s2 無励磁:30m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 *5 | 10万回以上 定格負荷 開閉ひん度 1,800回/h 5,000回以上 DC110V 30A L/R=40ms 180回/ h(ON0.5s、OFF15s) |
|
| 故障率 P水準(参考値 *6 ) | DC 5V 1m A (補助接点) | |
| 使用周囲温度 | −25~+70°C(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約151g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. JEC-212-1981標準サージ波形(1.2×50μs)。
*5. 周囲温度条件:+23℃
*6. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。