定格
操作コイル
| 定格電圧(V) | セット・コイル | リセット・コイル |
セット 電圧(V) |
リセット 電圧(V) |
最大許容 電圧(V) |
消費電力(W、VA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定格電流 (mA) |
抵抗 (Ω) |
定格電流 (mA) |
抵抗 (Ω) |
セット・ コイル |
リセット・ コイル |
|||||
| AC | 6 | 286 | 4.8 | 29 | 78 | 80%以下 | 80%以下 | 110% | 約1.5~ 約2 |
約0.1~ 約0.7 |
| 12 | 128 | 25 | 14.4 | 325 | ||||||
| 24 | 66 | 105 | 10.8 | 965 | ||||||
| 50 | 31 | 440 | 3.2 | 8,450 | ||||||
|
100/ (110) |
17.8 | 1,670 | 3.6 | 13,350 | ||||||
|
200/ (220) |
9.8 | 6,200 | 3.2 | 27,350 | ||||||
| DC | 6 | 390 | 13 | 92.5 | 64 | 110% | 約2.3~ 約2.7 |
約0.5~ 約1.2 |
||
| 12 | 205 | 52 | 50 | 240 | ||||||
| 24 | 110 | 210 | 22.8 | 1,050 | ||||||
| 48 | 48.5 | 990 | 23.4 | 2,050 | ||||||
| 100 | 24 | 4,160 | 10.3 | 9,740 | ||||||
| 110 | 26.4 | 4,160 | 11.3 | 9,740 | ||||||
注1. AC用の定格電流は60Hz半波整流でDC電流計での測定値です。
また、AC100/(110)200/(220)の定格電圧はAC100V、200Vにおける値です。
注2. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、
-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注3. ACコイル抵抗は参考値です。
注4. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注5. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃
における値です。連続許容ではありません。
注6. 内蔵ダイオードのせん頭逆電圧は1,000Vです。
なお、内蔵ダイオードのせん頭逆電圧は2,000Vの製品もあります。(形MK2KPD)
開閉部(接点部)
| 負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷(cosΦ =0.4、L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | Ag | |
| 定格負荷 | AC 220V 5A、DC 24V 3A | AC 220V 2A、DC 24V 2.5A |
| 定格通電電流 | 5A | |
| 接点電圧の最大値 | AC 250V DC 250V | |
| 接点電流の最大値 | 5A | |
| 開閉容量の最大値(参考値) | 1,100VA、72W | 440VA、60W |
性能
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| セット | 時間 | 30ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
| 最小パルス幅 | 60ms | |
| リセット | 時間 | 30ms以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
| 最小パルス幅 | 60ms | |
|
最大開閉 ひん度 |
機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | ||
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| セット・リセットコイル間 | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 500万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 *2 | 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率P水準(参考値 *3) | DC1V 10mA | |
| 質量 | 約85g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。
| 使用周囲温度 | −10~+40℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
|---|---|
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH |