定格

操作コイル

定格電圧(V) セットコイル リセットコイル セット
電圧
(V)
リセット
電圧
(V)
最大
許容
電圧
(V)
消費電力
定格電流
(mA)
コイル
抵抗(Ω)
定格電流
(mA)
コイル
抵抗(Ω)
セット
コイル
(VA、W)
リセット
コイル
(VA、W)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AC 12 162 158 28 40 39 125 80%
以下
80%
以下
110% 約
1.6~2.0
約
0.5~1.2
24 66 64 145 22.6 22 460
50 34 33 590 11.3 11 1,900
100 19 18.5 2,150 12.3 12 3,600
DC 6 360 14 160 32 約
2.0~2.2
約
1.0~1.2
12 170 65 85 125
24 85 270 50 460
48 44 1,050 24 1,900

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は、AC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗は参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。
注5. AC操作コイルの定格電流は、半波整流で、DC電流計による測定値です。
注6. 内蔵ダイオードのせん頭逆電圧は、1,000Vです。
注7. DC6Vのセットコイルは5分定格です。ただし、ダイオードを直列に接続して使用した場合は連続定格となります。
   連続許容ではありません。
注8. セットコイルおよびリセットコイルにそれぞれ下表の外部抵抗器を接続することにより、定格電圧の拡大ができます。

定格電圧(V) 被接続
コイル電圧
(V)
外部接続抵抗器
セットコイル リセットコイル
抵抗値(kΩ) 容量(W以上) 抵抗値(kΩ) 容量(W以上)
AC 110 AC 100 0.27 0.5 0.39 1/4
200 100 2.7 5 8.2 3
220 100 3.3 6 9.1 3
DC 100 DC 48 1.1 10 2 6

注.外部接続抵抗器はいずれも公差±10%以内のものをご使用ください。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷 誘導負荷(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
接触機構 クロスバ・ツイン
接点材質 可動:Auクラッド+Ag・Pd、固定:Ag・Pd
定格負荷 AC 110V 0.3A、DC 24V 0.5A AC 110V 0.2A、DC 24V 0.3A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC 250V、DC 125V
接点電流の最大値 AC 1A、DC 3A AC 0.75A、DC 1.5A
開閉容量の最大値(参考値) 110VA、70W 80VA、36W

接続方法

接続方法の注意
・リセット側
 DC仕様-端子No.(13)-(9)または(13)-(5) AC仕様-端子No.(13)-(5)(半波整流)
・セット側
 DC仕様-端子No.(14)-(12)または(14)-(8) AC仕様-端子No.(14)-(8)(半波整流)
 カタログの「正しくお使いください」を 参照ください。
 (AC仕様は半波整流で動作させてください。AC仕様にもダイオード内蔵されています。)

性能

接触抵抗 *1 100mΩ以下
セット 時間 *2 AC25ms以下、DC15ms以下
最小パルス幅 AC50ms、DC30ms
リセット 時間 *2 AC25ms以下、DC15ms以下
最小パルス幅 AC50ms、DC30ms
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC700V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm):接点の誤動作
片振幅1.5mm(複振幅3.0mm):可動鉄片の誤動作(セット状態の限界値)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2:接点の誤動作
300m/s2:可動鉄片の誤動作(セット状態の限界値)
耐久性 機械的 1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *4 500万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *5 ) DC 100mV 1mA
使用周囲温度 −10~+40 ℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約38g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 0.1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
    周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。