定格
操作コイル
| 定格電圧 | 定格電流(mA) | コイル 抵抗(Ω) | コイルインダクタンス(H) | 動作 電圧 (V) | 復帰 電圧 (V) | 最大許容 電圧(V) | 消費電力 (VA・W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 鉄片開放時 | 鉄片動作時 | |||||||
| AC | 6 | 295 | 233 | 8.9 | 0.048 | 0.065 | 80% 以下 | 30% 以上 | 110% | 約1.4 |
| 24 | 73 | 58 | 136 | 0.691 | 1.04 | |||||
| 100/110 | 17.7/21.4 | 14/16.8 | 2,200 | 12.42/12.38 | 18/16.4 | |||||
| 200/220 | 8.7/10.8 | 7/8.4 | 8,800 | 42.2/41.8 | 72/65.5 | |||||
| DC | 12 | 88 | 136 | 0.6 | 1.0 | 10% 以上 | 約1.1 | |||
| 24 | 45 | 530 | 2.7 | 4.6 | ||||||
| 48 | 22 | 2,200 | 11 | 19 | ||||||
| 100 | 11.4 | 8,800 | 43 | 73 | ||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗、コイルインダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。
連続許容ではありません。
注5. 動作表示灯内蔵形の定格電流は、DC6、12、24Vの場合、発光ダイオードにて約5mA、それぞれ増加します。
開閉部(接点部)
| 負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷(cosΦ =0.4 L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 接触機構 | クロスバ・ツイン | |
| 接点材質 | 可動:Auクラッド+Ag・Pd、固定:Ag・Pd | |
| 定格負荷 | AC 110V 0.3A、DC 24V 0.5A | AC 110V 0.2A、DC 24V 0.3A |
| 定格通電電流 | 2A | |
| 接点電圧の最大値 | AC 250V、DC 125V | |
| 接点電流の最大値 | AC 0.7A、DC 2A | AC 0.5A、DC 1A |
| 開閉容量の最大値(参考値) | 80VA、50W | 55VA、25W |
性能
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 15ms以下 | |
| 最大開閉 ひん度 | 機械的 | 18,000回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | ||
| 同極接点間 | AC700V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 1億回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 *4 | 500万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率P水準(参考値 *5) | DC 100mV 1mA | |
| 使用周囲温度 | −10~+40 ℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約39g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 0.1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。