本体
プラグイン端子形
| 分類 | 4極 | |
|---|---|---|
| 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形G2A-432A | AC12、24、50 |
| AC100/110、200/220 | ||
| DC6 | ||
| DC12、24、48、100 | ||
| アークバリアつき形 | 形G2A-432AY | AC24 |
| AC100/110 | ||
| AC200/220 | ||
| DC12 | ||
| DC24 | ||
| DC48 | ||
| DC100 | ||
| ダイオード内蔵形 | 形G2A-432A-D | DC6、12、48、100 |
| DC24 | ||
| 動作表示灯内蔵形 | 形G2A-432A-N | AC6、12、24、50 |
| AC100/110 | ||
| AC200/220 | ||
| DC6、12、48 | ||
| DC24 | ||
| DC100 | ||
| 動作表示灯
ダイオード内蔵形 |
形G2A-432A-N1 | DC6、12、48、100 |
| DC24 | ||
プリント基板用端子形
| 分類 | 4極 | |
|---|---|---|
| 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形G2A-4321P | AC6 |
| AC100/110、200/220 | ||
| DC12、24、48、100 | ||
| ダイオード内蔵形 | 形G2A-4321P-D | DC12、24、48、100 |
オプション(別売)
ソケット取りつけ板
| 種類・形式 |
|---|
| 形PYP-1(1個取りつけ用) |
| 形PYP-18(18個取りつけ用) |
| 形PYP-36(36個取りつけ用) |
注. 上記形式をご注文の際は、10個単位でご注文ください。