MY ミニパワーリレー

定格

操作コイル

端子形状 分類 極数 接点 動作表示灯なし 動作表示灯付き
プラグイン端子 基準形 2 シングル 形MY2 形MY2N
4 シングル 形MY4 形MY4N
ツイン 形MY4Z 形MY4ZN
コイルサージ吸収用
ダイオード内蔵形
(コイル仕様はDCのみ)
2 シングル 形MY2-D 形MY2N-D2
4 シングル 形MY4-D 形MY4N-D2
ツイン 形MY4Z-D 形MY4ZN-D2
コイルサージ吸収用
CR回路内蔵形
(コイル仕様はACのみ)
2 シングル 形MY2-CR 形MY2N-CR
4 シングル 形MY4-CR 形MY4N-CR
ツイン 形MY4Z-CR 形MY4ZN-CR
プリント基板用端子 基準形 2 シングル 形MY2-02
4 シングル 形MY4-02
ツイン 形MY4Z-02
ケース上面取付 基準形 2 シングル 形MY2F
4 シングル 形MY4F
ツイン 形MY4ZF

項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
定格電圧(V) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 12 106.5 91 46 0.17 0.33 80%以下*1 30%以上*2 定格電圧の
110%
約0.9~1.3
(60Hz)
24 53.8 46 180 0.69 1.3
100/110 11.7/12.9 10/11 3,750 14.54 24.6
110/120 9.9/10.8 8.4/9.2 4,430 19.2 32.1
200/220 6.2/6.8 5.3/5.8 12,950 54.75 94.07
220/240 4.8/5.3 4.2/4.6 18,790 83.5 136.4
DC 12 72.7 165 0.73 1.37 10%以上*2 約0.9
24 36.3 662 3.2 5.72
48 17.6 2,725 10.6 21.0
100/110 8.7/9.6 11,440 45.6 86.2

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
 2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)
 3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。
*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。
   確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。(コイル温度が+23℃の場合)
*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。
   確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

端子形状 分類 極数 接点 動作表示灯なし 動作表示灯付き
プラグイン端子 基準形 2 ツイン 形MY2Z 形MY2ZN
3 シングル 形MY3 形MY3N
4 クロスバ・ツイン 形MY4Z-CBG 形MY4ZN-CBG
コイルサージ吸収用
ダイオード内蔵形
(コイル仕様はDCのみ)
2 ツイン 形MY2Z-D 形MY2ZN-D2
3 シングル 形MY3-D 形MY3N-D2
コイルサージ吸収用  
CR回路内蔵形
(コイル仕様はACのみ)
2 ツイン 形MY2Z-CR 形MY2ZN-CR
プリント基板用端子 基準形 3 シングル 形MY3-02
ケース上面取付 基準形 3 シングル 形MY3F

項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
定格電圧(V) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 12 106.5 91 46 0.17 0.33 80%以下*1 30%以上*2 定格電圧の
110%
約0.9~1.3
(60Hz)
24 53.8 46 180 0.69 1.3
100/110 11.7/12.9 10/11 3,750 14.54 24.6
110/120 9.9/10.8 8.4/9.2 4,430 19.2 32.1
200/220 6.2/6.8 5.3/5.8 12,950 54.75 94.07
220/240 4.8/5.3 4.2/4.6 18,790 83.5 136.4
DC 12 75 160 0.73 1.37 10%以上*2 約0.9
24 36.9 650 3.2 5.72
48 18.5 2,600 10.6 21.0
100/110 9.1/10 11,000 45.6 86.2

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
 2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)
 3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。
*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。
   確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。
*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。
   確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

端子形状 分類 極数 接点 ラッチングレバー付き
プラグイン端子 基準形 2 シングル 形MY2IN(S)
4 シングル 形MY4IN(S)
ツイン 形MY4ZIN(S)
コイルサージ吸収用
ダイオード内蔵形
(コイル仕様はDCのみ)
2 シングル 形MY2IN-D2(S)
4 シングル 形MY4IN-D2(S)
ツイン 形MY4ZIN-D2(S)
コイルサージ吸収用
CR回路内蔵形
(コイル仕様はACのみ)
2 シングル 形MY4IN-CR(S)
4 ツイン 形MY4ZIN-CR(S)

項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
定格電圧(V) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 100/110 11.7/12.9 10/11 3,750 14.54 24.6 80%以下*1 30%以上*2 定格電圧の
110%
約0.9~1.3
(60Hz)
200/220 6.2/6.8 5.3/5.8 12,950 54.75 94.07
DC 12 75 160 0.73 1.37 10%以上*2 約0.9
24 37.7 636 3.2 5.72
48 18.8 2,560 10.6 21

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
 2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)
 3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。
*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。
   確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。
*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。
   確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

開閉部(接点部)

極数(接点構成) 2極(2c) 3極(3c)
接触機構 シングル ツイン シングル
ラッチングレバー付き(S)
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
定格負荷 AC220V 5A
DC24V 5A
AC220V 2A
DC24V 2A
AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 2A
DC30V 2A
AC220V 5A
DC24V 5A
AC220V 2A
DC24V 2A
AC220V 5A
DC24V 5A
AC220V 2A
DC24V 2A
定格通電電流 *1 5A(10A *2) 5A 5A
最大開閉電圧 AC250V DC125V AC250V DC125V
最大開閉電流 5A 10A 5A 5A
最大開閉電力 AC1100VA
DC120W
AC440VA
DC48W
AC2500VA
DC300W
AC500VA
DC60W
AC1100VA
DC120W
AC440VA
DC48W
AC1100VA
DC120W
AC440VA
DC48W
接点材質 Ag Auメッキ+Ag Ag

極数(接点構成) 4極(4c)
接触機構 シングル ツイン クロスバ・ツイン(CBG)
ラッチングレバー付き(S) ラッチングレバー付き(S)
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、
L/R=7ms)
定格負荷 AC220V 3A
DC24V 3A
AC220V 0.8A
DC24V 1.5A
AC250V 3A
DC30V 3A
AC250V 0.8A
DC30V 1.5A
AC220V 3A
DC24V 3A
AC220V 0.8A
DC24V 1.5A
AC250V 3A
DC30V 3A
AC250V 0.8A
DC30V 1.5A
AC220V 1A
DC24V 1A
AC220V 0.3A
DC24V 0.5A
定格通電電流 *1 3A(5A *2) 3A(5A *2) 1A
最大開閉電圧 AC250V DC125V
最大開閉電流 3A(5A *2) 1A
最大開閉電力 AC660VA
DC72W
AC176VA
DC36W
AC1250VA
DC150W
AC200VA
DC45W
AC660VA
DC72W
AC176VA
DC36W
AC750VA
DC90W
AC200VA
DC45W
AC220VA
DC24VA
AC66VA
DC12W
接点材質 Auクラッド+Ag合金 Auクラッド+AgPd

*1. ソケット使用においては、ソケット定格通電電流を超過させないでください。
*2.( )内はラッチングレバー付き形式MY□(S)の値です。

性能

極数(接点構成) 2極(2c) 3極(3c) 4極(4c)
接触機構 シングル ツイン シングル シングル ツイン クロスバ・ツイン
(CBG)
接触抵抗 *1 *2 50mΩ以下 100mΩ以下
動作時間 *3 20ms以下
復帰時間 *3 20ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *4*5 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min AC700V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2
耐久性 機械的 AC5,000万回以上
DC1億回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
AC5,000万回以上
DC5,000万回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
AC5,000万回以上
DC1億回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
AC5,000万回以上
DC1億回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
AC2,000万回以上
DC2,000万回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
AC500万回以上
DC500万回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
電気的
*6
50万回以上
(定格負荷、
開閉ひん度1,800回/h)
20万回以上
(定格負荷、
開閉ひん度1,800回/h)
50万回以上
(定格負荷、
開閉ひん度1,800回/h)
20万回以上
(定格負荷、
開閉ひん度1,800回/h)
10万回以上
(定格負荷、
開閉ひん度1,800回/h)
5万回以上
(定格負荷、
開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準
(参考値)*7
DC5V 1mA DC1V 100μA DC5V 1mA DC1V 1mA DC1V 100μA DC1V 100μA
質量 約35g 約35g 約35g 約35g 約35g 約35g

注.上記は初期における値です。
*1.ラッチングレバー付きは100mΩ以下。
*2.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*3.測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*4.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧と同じ項を測定。
*5.ラッチングレバー付きは1,000MΩ以上。
*6.周囲温度条件:+23℃
*7.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

分類 基準形 コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形(-D)/
コイルサージ吸収用CR回路内蔵形(-CR)
接点 シングル・ツイン クロスバ・ツイン(CBG) シングル・ツイン
機能 動作表示灯なし 動作表示灯付き 動作表示灯なし 動作表示灯付き 動作表示灯なし 動作表示灯付き
ラッチングレバー付き ラッチングレバー付き
使用周囲温度 *1 -55~+70℃ -55~+60℃ *2 -55~+70℃ -25~+70℃ -25~+60℃ -55~+60℃ *2 -55~+60℃ *2 -55~+70℃
使用周囲湿 5~85%RH 5~85%RH

*1. 氷結、結露のないこと。
*2. ダイオードのジャンクション温度および使用素子からの制限です。

海外規格認定定格

海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。

UL規格認定(ファイルNo.E41515)

形式 規格番号 カテゴリ Listed/Recognition分類 操作コイル定格 極数 接点定格 開閉認定回数
MY2
MY2N
MY2IN(S)
MY2-D
MY2N-D2
MY2IN-D2(S)
MY2-CR
MY2N-CR
MY2-02
MY2F
UL508 NRNT2 Recognition 6~240VAC
6~125VDC
2 10A 250V AC(General Use)
10A 30V DC(General Use)
7A 240V AC(General Use)
7A 24V DC(Resistive)
5A 240V AC(General Use)
5A 250V AC(Resistive)
5A 30V DC(Resistive)
3A 265V AC(Resistive)
6,000回
1/6HP 250V AC
1/8HP 265V AC
1/10HP 120V AC
1,000回
B300 Pilot Duty(Same polarity) 6,000回
MY2Z
MY2ZN
MY2Z-D
MY2ZN-D2
MY2Z-CR
MY2ZN-CR
UL508 NRNT2 Recognition 6~240VAC
6~125VDC
2 7A 240V AC(General Use)
7A 24V DC(Resistive)
5A 240V AC(General Use)
5A 250V AC(Resistive)
5A 30V DC(Resistive)
3A 265V AC(Resistive)
6,000回
1/6HP 250V AC
1/8HP 265V AC
1/10HP 120V AC
1,000回
B300 Pilot Duty(Same polarity) 6,000回
MY3
MY3N
MY3-D
MY3N-D2
MY3-02
MY3F
UL508 NRNT2 Recognition 6~240VAC
6~125VDC
3 5A 28V DC(Resistive)
5A 240V AC(General Use)
6,000回
1/6HP 250V AC 1,000回
MY4
MY4N
MY4IN(S)
MY4-D
MY4N-D2
MY4IN-D2(S)
MY4Z
MY4ZN
MY4ZIN(S)
MY4Z-D
MY4ZN-D2
MY4ZIN-D2(S)
MY4Z-CR
MY4ZN-CR
MY4ZIN-CR(S)
MY4-02
MY4F
MY4Z-02
MY4ZF
UL508 NRNT2 Recognition 6~240VAC
6~125VDC
4 5A 28V DC(General Use)(Same polarity)
5A 240V AC(General Use)(Same polarity)
5A 30V DC(Resistive)(Same polarity)
5A 250V AC(Resistive)(Same polarity)
0.2A 120V DC(Resistive)(Same polarity)
6,000回
1/6HP 250V AC(Same polarity)
1/10HP 120V AC(Same polarity)
1,000回
B300 Pilot Duty(Same polarity) 6,000回

CSA規格(ファイルNo.LR31928)

形式 規格番号 Class番号 操作コイル定格 極数 接点定格 開閉認定回数
MY2
MY2N
MY2IN(S)
MY2-D
MY2N-D2
MY2IN-D2(S)
MY2-CR
MY2N-CR
MY2-02
MY2F
C22.2 No.0, No.14 6~240 VAC
6~125 VDC
2 7A 240V AC(Resistive)
7A 24V DC(Resistive)
5A 240V AC(General Use)
5A 250V AC(Resistive)
5A 30V DC(Resistive)
6,000回
1/6HP  250V AC(Same polarity)
1/10HP 120V AC(Same polarity
1,000回
MY2Z
MY2ZN
MY2Z-D
MY2ZN-D2
MY2Z-CR
MY2ZN-CR
C22.2 No.0, No.14 6~240 VAC
6~125 VDC
2 7A 240V AC(General Use)(Same polarity)
7A 24V DC(Resistive)(Same polarity)
5A 240V AC(General Use)(Same polarity)
5A 30V DC(Resistive)
5A 250V AC(Resistive)(Same polarity)
0.2A 120V DC(Resistive)
6,000回
1/6HP 250V AC
1/10HP 120V AC
1,000回
MY3
MY3N
MY3-D
MY3N-D2
MY3-02
MY3F
C22.2 No.0, No.14 6~240 VAC
6~125 VDC
3 5A 28V DC(Resistive)
5A 240V AC(General Use)
7A 240V AC(General Use)
7A 24V DC(Resistive)
6,000回
1/6HP 250V AC 1,000回
MY4
MY4N
MY4N(S)
MY4-D
MY4N-D2
MY4IN-D2(S)
MY4-CR
MY4N-CR
MY4IN-CR(S)
MY4Z
MY4ZN
MY4ZIN(S)
MY4Z-D
MY4ZN-D2
MY4ZIN-D2(S)
MY4Z-C
MY4ZN-CR
MY4ZIN-CR(S)
MY4-02
MY4F
MY4Z-02
MY4ZF
C22.2 No.14 3211 07 6~240 VAC
6~125 VDC
4 5A 240V AC(General Use)(Same polarity)
5A 28V DC(General Use)(Same polarity)
5A 250V AC(Resistive)(Same polarity)
5A 30V DC(Resistive)(Same polarity)
0.2A 120V DC(Resistive)(Same polarity)
6,000回
1/6HP 250V AC(Same polarity)
1/10HP 120V AC(Same polarity)
1,000回
B300 Pilot Duty(Same polarity) 6,000回

TÜVラインランド認証(認証番号 No.R50030059)

形式 操作コイル定格 接点定格 開閉認定回数
MY2Z
MY2ZN
MY2Z-D
MY2ZN-D2
MY2Z-CR
MY2ZN-CR
6~125 VDC、
6~240 VAC
5A 250V AC(cosφ=1.0) 100,000回
MY3
MY3N
MY3-D
MY3N-D2
MY3-02
MY3F
5A 250V AC(cosφ=1.0)
0.8A 250V AC(cosφ=0.4)

CEマーキング適合

形式 EMC指令 低電圧指令 機械指令 安全カテゴリ
MY2
MY2N
MY2IN(S)
MY2Z
MY2ZN
MY2-D
MY2N-D2
MY2IN-D2(S)
MY2-CR
MY2N-CR
MY2Z-CR
MY2ZN-CR
MY2Z-D
MY2ZN-D2
MY2F
対象外 対象 対象外 1
MY3
MY3N
MY3-D
MY3N-D2
MY3F
MY4
MY4N
MY4IN(S)
MY4Z
MY4ZN
MY4ZIN(S)
MY4-D
MY4N-D2
MY4IN-D2(S)
MY4Z-D
MY4ZN-D2
MY4ZIN-D2(S)
MY4-CR
MY4N-CR
MY4Z-CR
MY4ZN-CR
MY4F
MY4ZF
対象外 対象 対象外 1

LR(ロイド)

形式 Environmental Category 操作コイル定格
MY2
MY2N
MY2IN(S)
MY2-D
MY2N-D2
MY2IN-D2(S)
MY2-CR
MY2N-CR
ENV2,3 6~240VAC
6~125VDC
MY2Z
MY2ZN
MY2Z-D
MY2ZN-D2
ENV2,3 6~240VAC
6~125VDC
MY4
MY4N
MY4IN(S)
MY4-D
MY4N-D2
MY4IN-D2(S)
MY4-CR
MY4N-CR
MY4IN-CR(S)
MY4Z
MY4ZN
MY4ZIN(S)
MY4Z-D
MY4ZN-D2
MY4ZIN-D2(S)
MY4Z-CR
MY4ZN-CR
MY4ZIN-CR(S)
ENV2,3 6~240VAC
6~125VDC

VDE 規格認定

形式 規格番号 認証番号 操作コイル定格 接点定格 開閉認定回数
MY2
MY2N
MY2IN(S)
MY2-D
MY2N-D2
MY2IN-D2(S)
MY2-CR
MY2N-CR
MY2-02
MY2F
EN 61810-1 112467UG 6、12、24、
48/50、
100/110、
110/120、
200/220、
220/240VAC
6、12、24、
48、100/110、
125VDC
10A AC250V(cosφ=1)
10A DC30V(L/R=0ms)
MY2:10,000回
MY4:100,000回
MY4Z:
50,000回(AC)
MY4
MY4N
MY4IN(S)
MY4Z
MY4ZN
MY4ZIN(S)
MY4-D
MY4N-D2
MY4IN-D2(S)
MY4Z-D
MY4ZN-D2
MY4ZIN-D2(S)
MY4-CR
MY4N-CR
MY4IN-CR(S)
MY4Z-CR
MY4ZN-CR
MY4ZIN-CR(S)
MY4-02
MY4F
MY4Z-02
MY4ZF
6、12、24、
48/50、
100/110、
110/120、
200/220、
220/240VAC
6、12、24、
48、100/110、
125VDC
5A AC250V(cosφ=1)
5A DC30V(L/R=0ms)

MYK ミニパワーラッチングリレー

定格

操作コイル

定格電圧(V) セット・コイル リセット・コイル 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力(VA、W)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) セット・
コイル
リセット・
コイル
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AC 12 57 56 72 39 38.2 130 80%以下
80%以下 定格電圧の
110%以下
約0.6~0.9
(60Hz)
約0.2~0.5
(60Hz)
24 27.4 26.4 320 18.6 18.1 550
100 7.1 6.9 5,400 3.5 3.4 3,000
DC 12 110 110 50 235 約1.3 約0.6
24 52 470 25 940
48 27 1,800 16 3,000

注1. AC用の定格電流は半波整流でDC電流計での測定値です。
 2. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
 3. ACコイル抵抗は参考値です。
 4. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 5. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。
*商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。

開閉部(接点部)

極数(接点構成) 2極(2c)
接触機構 シングル
負荷 抵抗負荷 誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms)
定格負荷 AC220V 3A
DC24V 3A
AC220V 0.8A
DC24V 1.5A
定格通電電流 3A
最大開閉電圧 AC250V DC125V
最大開閉電流 3A
最大開閉電力 AC660VA
DC72W
AC176VA
DC36W
接点材質 Auメッキ+Ag

性能

接触抵抗 *1 50mΩ以下
セット 動作時間 *2 AC30ms以下、DC15ms以下
最小パルス幅 AC60ms、DC30ms
リセット 復帰時間 *2 AC30ms以下、DC15ms以下
最小パルス幅 AC60ms、DC30ms
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間
異極接点間
AC1,500V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2
耐久性 機械的 1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *4 20万回以上(定格負荷開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値)*5 DC1V 1mA
使用周囲温度 *6 -55~+60℃
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約30g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件: DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件: 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 測定条件: DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧と同じ項を測定。
*4. 周囲温度条件: +23℃
*5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*6. 氷結、結露のないこと。

MYQ/MYH シールリレー

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧(V)
*1
復帰電圧(V)
*2
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 24 53.8 46 180 0.69 1.3 80%以下 30%以上 定格電圧の
110%以下
約0.9(60Hz)
~1.3(50Hz)
100/110 11.7/12.9 10/11 3,750 14.54 24.6
110/120 9.9/10.8 8.4/9.2 4,430 19.2 32.1
200/220 6.2/6.8 5.3/5.8 12,950 54.75 91.07
220/240 4.8/5.3 4.2/4.6 18,790 83.5 136.4
DC 12 75 165 0.734 1.37 10%以上 約0.9
24 36.9 650 3.2 5.72
48 18.5 2,600 10.6 21.0
100/110 9.1/10 11,000 45.6 86.0

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+ 23 ℃における値で、公差はAC 定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
 2. ACコイル抵抗、コイルインダクタンスは参考値です。
 3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。
*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。
*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

開閉部(接点部)
プラスチックシールリレー 形MYQ

極数(接点構成) 4極(4c)
接触機構 シングル・ツイン
負荷 抵抗負荷 誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms)
定格負荷 AC220V 1A
DC24V 1A
AC220V 0.5A
DC24V 0.5A
定格通電電流 1A
最大開閉電圧 AC250V
DC125V
最大開閉電流 1A
最大開閉電力 AC220VA
DC24W
AC110VA
DC12W
接点材質 Auメッキ+Ag

ハーメチックシールリレー 形MYH

極数(接点構成) 4極(4c)
接触機構 シングル ツイン
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
定格負荷 AC110V 3A
DC24V 3A
AC110V 0.8A
DC24V 1.5A
AC110V 3A
DC24V 3A
AC110V 0.8A
DC24V 1.5A
定格通電電流 3A
最大開閉電圧 AC125V
DC125V
最大開閉電流 3A
最大開閉電力 AC330VA
DC72W
AC88VA
DC36W
AC330VA
DC72W
AC88VA
DC36W
接点材質 Auメッキ+Ag

性能

形式 形MYQ 形MYH
接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 20ms以下
復帰時間 *2 20ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min AC700V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2
耐久性 機械的 シングル接点: AC用5,000万回以上 DC用1億回以上
ツイン接点: 500万回以上
      (開閉ひん度18,000回/h)
シングル接点: 5,000万回以上
ツイン接点: 500万回以上
      (開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *4 シングル接点: 20万回以上
ツイン接点: 10万回以上
      (定格負荷開閉ひん度1,800回/h)
シングル接点: 10万回以上
ツイン接点: 5万回以上
      (定格負荷開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値) *5 シングル接点: DC1V 1mA
ツイン接点: DC1V 100μA
シングル接点: DC1V 100μA
ツイン接点: DC100mV 100μA
使用周囲温度 *6 -55~+60℃ -25~+60℃
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約35g 約50g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件: DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件: 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件: +23℃
*3. 測定条件: DC500V 絶縁抵抗計に耐電圧と同じ項を測定。
*4. 周囲温度条件: +23℃
*5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*6. 氷結、結露のないこと。

共通のオプション(別売)

性能

ソケット

形式 接続 ピン数 端子形状 使用周囲温度 使用周囲
湿度
定格通電
電流
耐電圧*4 絶縁抵抗
*1*4
質量
同極接点
端子間
異極接点
端子間
コイル接点
端子間
PYF-08-PU 表面 8 プッシュインPlus端子 -40~+70℃ 5~85%
RH
10A*2 AC2,000V
1min
AC2,000V
1min
AC2,000V
1min
1,000MΩ
以上
(DC500V)
約80g
PYF08S ねじなし端子 -55~+70℃ 約46g
PYFZ-08 ねじ端子 10A AC2,250V
1min
AC2,250V
1min
AC2,250V
1min
約32g
PYFZ-08-E 約32g
PYF08M 5A AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
約26g
PYF11A 11 ねじ端子 5A AC2,000V
1min
AC2,000V
1min
AC2,000V
1min
約43g
PYF-14-PU 14 プッシュインPlus端子 -40~+70℃ 6A AC2,000V
1min
AC2,000V
1min
AC2,000V
1min
約87g
PYF14S ねじなし端子 -55~+70℃ 5A 約62g
PYFZ-14 ねじ端子 6A AC2,250V
1min
AC2,250V
1min
AC2,250V
1min
約50g
PYFZ-14-E 約50g
PYF14T 約53g
PY08 裏面 8 はんだづけ端子 -55~+70℃ 7A AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
100MΩ
以上
約8g
PY08-Y1 約9g
PY08-Y3 約9g
PY08QN ラッピング端子
(端子長:25mm)
約12g
PY08QN-Y1 約13g
PY08QN-Y3 約13g
PY08QN2 ラッピング端子
(端子長:20mm)
約11g
PY08QN2-Y1 約12g
PY08QN2-Y3 約12g
PY08-02 プリント基板用端子 約7g
PY11 11 はんだづけ端子 5A AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
100MΩ
以上
約9g
PY11-Y1 約10g
PY11QN ラッピング端子
(端子長:25mm)
約13g
PY11QN-Y1 約14g
PY11QN2 ラッピング端子
(端子長:20mm)
約12g
PY11QN2-Y1 約13g
PY11-02 プリント基板用端子 約8g
PY14 14 はんだづけ端子 3A AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
AC1,500V
1min
100MΩ
以上
約10g
PY14-Y1 約11g
PY14-Y3 約11g
PY14QN ラッピング端子
(端子長:25mm)
約14g
PY14QN-Y1 約15g
PY14QN-Y3 約15g
PY14QN2 ラッピング端子
(端子長:20mm)
約13g
PY14QN2-Y1 約14g
PY14QN2-Y3 約14g
PY14-02 プリント基板用端子 約9g

*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*2. 連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aです。
*3. ソケットとリレー保持金具のセット形式です。記載の質量はソケットとリレー保持金具の合計です。
*4.上記表内の耐電圧および絶縁抵抗の値は、ソケット単品での値となります。

ソケット用アクセサリ

表面接続ソケット用

短絡バー

用途 適合ソケット形式 形式 最大通電電流 使用周囲温度 使用周囲湿度
接点端子(コモン)の渡り PYF-08-PU(-L)
PYF-14-PU(-L)
PYDN-7.75-020□ 20A -40~70℃ 5~85%Rh
PYDN-7.75-030□
PYDN-7.75-040□
PYDN-7.75-200□
PYFZ-08 PYD-025B□ 20A
(ただし、70℃時は
18A)
-40~+70℃
(ただし、氷結および
結露しないこと)
45~85%RH
(ただし、氷結および
結露しないこと)
PYD-085B□
PYFZ-14 PYD-026B□
PYD-086B□
PYD-020B□
PYD-030B□
コイル端子の渡り PYF-08-PU(-L)
PYF-14-PU(-L)
PYDN-31.0-080□ 20A -40~70℃ 5~85%Rh
PYF08S PYDM-08S□ 10A
PYF14S PYDM-14S□

海外規格認定

CSA認証(ファイルNo. LR031928)

形式 定格 Class番号 規格番号
PYF-08-PU 10A 250V 3211 07 CSA C22.2 No14
PYF-14-PU 6A 250V *
PYF08S 10A 250V
PYF14S 5A 250V
PYFZ-08(-E) 10A 250V
PYFZ-14(-E) 6A 250V
PY□ 7A 250V

*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。

UL規格認定(ファイルNo. E87929)

形式 定格 規格番号 カテゴリ Listed/Recognition分類
PYF-08-PU 10A 250V UL508 SWIV2 Recognition
PYF-14-PU 6A 250V *
PYF08S
PYF14S
10A 250V
PYFZ-08(-E) 10A 250V
PYFZ-14(-E) 6A 250V
PY□ 7A 250V

*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。

TÜVラインランド認証

形式 定格 規格番号 認証番号
PYF-08-PU 10A 250V * EN 61984 R50327595
PYF-14-PU 6A 250V
PYFZ-08(-E) 10A 250V R50405329
PYFZ-14(-E) 6A 250V

*周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。

VDE規格

形式 規格番号 認証番号
PYF-08-PU VDE0627(EN61984) 40015509
PYF14S