定格

電源電圧 DC12~24V(−15~+10%)
消費電力 最大4W(約170mA:DC24V時)
使用温度範囲 −10~+55°C
保存温度範囲 −25~+70°C
使用湿度範囲 10~90%(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 屋内もしくは周囲を雨、 風の侵入から保護された制御BOX内腐食性ガス、
爆発性ガス、 引火性ガス、 塵埃、 油滴のないこと
保護構造 IP20
質量 約130g
取りつけ方法 DINレール取りつけ
外形寸法 110(H)×40(W)×60(D)mm
外装色 5Y7/1
外部リセット入力 短絡することによりリセット

回線制御および通信機能

項目 内容 備考
適用回線 電話回線(アナログ回線)
構内回線(PBX:内線側が
NTTアナログ2線式電話回線と互換の2線式)
専用回線(3.4KHz帯)
回線接続方式 モジュラーコネクタ
NCU(網制御機能) A/A
選択信号 DP(10/20PPS)、 PB
収容回線数 1回線
直流抵抗 166Ω 回線を閉じたときの直流抵抗
制御コマンド ATコマンド
端末とのI/F RS-232C 9ピンDサブメス ATコマンドによる
通信速度(回線) 300~14,400bit/s 自動 フォールバッ ク機能
ITU-T V21、V22、V22bit/s、V32、 V32bit/s
端末モデム間速度 300~19,200bit/s
フロー制御
(DTE-DCE間)
コマンドにて選択
回線モニタ(スピーカ) なし
キャリア送出レベル −10~−15dBm
アッテネータ 1dBステップ
出荷時 −15dBm
回線事情の悪いところで使用、
通常は不要
コマンドで変更
キャリア検出レベル −41dBm
発信者番号通知機能 なし
併設電話機 1台接続可能

電気的性能

項目 規格値 条件等 備考
サージ
イミュニティ
電源:
 1.2×50/8×20(μs)
 電圧 大地間 ±1kV
電話回線:
 10×700(μs)
 電圧 大地間 ±2kV、ライン間 ±1kV
耐ノイズ 電源端子:
 ノーマル ±480V
 コモン ±1.5kV
I/O端子(電話回線):
 コモン ±1.2kV
静電気 誤動作:
 直接放電 ±8kV
 間接放電 ±6kV
破壊:
 直接放電 ±15kV
 間接放電 ±8kV
雑音端子電圧の
限度値
クラスB 準尖頭値 平均値
dB
0.15~0.5MHz 66~56 56~46
0.5~5 56 46
5~30 60 50
VCCI
クラスB
放射妨害電界強度の
限度値
クラスB 10m法
30~230MHz 30dB
230~1,000MHz 37dB
0d B=1μV / m VCCI
クラスB

機械的性能

項目 規格値 条件等 備考
保護構造 IP20
耐振動 周波数10~150Hz
片振幅0.1mm
加速度15m/s2
掃引時間8分
掃引回数10回
耐衝撃 6方向 各3回 150m/s2

環境性能

項目 規格値 条件等 備考
温湿度耐性 ホットスタート・コールドスタート:−10~+55°C
保存温度:−25~+70°C

端子機能

端子 機能
+ DC12~24V
− DC−入力端子
RES リセット入力
COM リセット入力の−側

RS-232C(PLCの場合)

表示

記号 色 意味
PWR 緑 電源ON
ER 緑 データ端末レディ(DTR)
OH 緑 オフフック
CD 黄 carrier detect キャリア検出
DA 黄 データ送受信中