仕様

形式 形K5P-8□
適用回線 NTT互換アナログ回線(PBXの内線:アナログ2線式)
回線種別 DP(10PPS)またはPB
接続台数 1台/回線 *
通信方式 ITU-T V.21勧告準拠、300bit/s
併設電話 1台
イベント入力 8点:無電圧接点(a/b)またはオープンコレクタ
拡張イベント入力 16点リンクターミナル(形B7A-T6A1)
アナログデータ なし
入力判定時間 0.1/0.5/1/5/10/20/50/100(秒)
遠隔制御出力 センタ装置から1ショット約5秒(2a: AC250V 0.2A、DC30V0.2A)
イベント出力 1ショット約5秒(1a:AC250V 0.2A)
通報先 最大3カ所(入力ごとに通報先を指定可能)
通報先種別 パソコン、ポケベル(数字タイプ)
電源電圧 形K5P-81:AC100V
形K5P-82:AC200V
停電用外部電源電圧 DC12V
停電補償 30分、2回通報(停電通報含む)at23℃
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと)

*電話からの問い合わせ機能を使用しない場合は最大3台/回線となります。