一般仕様
| 適用回線 | 2線式アナログ電話回線 |
|---|---|
| 選択信号種別 | DP(10pps)、 PB |
| 回線接続 | モジュラーコネクタまたは端子台 |
| 回線接続台数 | 1台(着信機能を使用しない場合は3台) |
| 通信方式 | ITU-T V.21(データ通報)、 DTMF(受信のみ) |
| NCU | 自動発信/自動着信、手動発信/自動着信 |
| 通話 | 端末機器技術基準適合認定の併設電話機(1台) 外付けのマイクとスピーカによる簡易ハンズフリー |
| 電源 | AC:100V/200V(−15%~+10%)50/60Hz 停電用外部電源電圧 * DC:12V~24V(DC10.5~26.4V) |
| 使用周囲温度 | −10~+55°C |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(但し、 結露しないこと) |
| 質量 | 約0.9kg |
| 停電時動作 | 停電時動作補償時間(停電用内部電池使用時 at23°C) 全入力a接点使用時30分監視、 2回通報処理(停電通報を含む) 全入力b接点使用時15分監視、 2回通報処理(停電通報を含む) (条件:AC100/200Vで60時間以上通電後 at23°C) |
| 適合規格 | 電気通信端末機器審査協会(JATE)認定、 VCCI クラスB |
*形K5Sから停電用外部電源への充電は行いません。
停電用外部電源のみで電源供給を行っている場合、内蔵の停電バックアップ電池への充電はできませんのでご注意ください。
各部仕様
| 接点入力 | 8点:無電圧接点(a/b)またはオープンコレクタ (セキュリティ監視/解除は入力端子番号8を兼用) |
|---|---|
| 内部接点入力 | 停電、 時計用バックアップ電池電圧低下、 定期通報 |
| 入力判定時間 | 0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100(秒) |
| 遠隔制御出力 | 1点(AC250V 2A、DC30V 2A) |
| 警報出力 | 1点(AC250V 2A、DC30V 2A) |
| 通報先 | 最大5カ所(入力ごとに通報先を指定可能) |
| 通報種別 | 音声通報 データ通報 |
主な機能
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| 音声通報 | 異常発生時、電話機に音声で通報 |
| 任意音声登録 | 通報時のメッセージを任意で設定可能。現場名、入力名、状態名を通報先電話機から録音 |
| データ通報 | パソコンへの通報はFSK信号(300bps)。センタ監視が可能(K5センターソフト警五郎で受信可能) |
| 定期通報 | 指定した期日と時間に設備状態をお知らせ |
| 停電通報 | 停電検出回路と停電補償電池を内蔵。停電中の異常発生も通報(a接点入力時30分監視、2回通報) |
| 現状確認 | 電話機またはパソコンから電話をかけることにより、現在の異常状態を音声またはデータで確認可能 |
| ハンズフリー通話 | 集音マイクと外部スピーカを併用することで音声通報先と簡易的な会話ができる。 スピーカから現場での音声威嚇も可能 |