マスタ仕様
| 通信電源電圧 | DC11~25V *1 | ||
|---|---|---|---|
| 消費電流 | 通信電源 : 45mA以下 内部回路電源 : DC5V 250mA以下 | ||
| 最大接続 スレーブ 接続台数 | リモートI/O (Explicit メッセージ サービス) | コンフィグレータ 未使用時 | 形CS1H/G、 形C200HX/HG/HE : 50台 形C200HS : 32台 |
| コンフィグレータ 使用時 | 63台 *2 | ||
| FINSメッセージサービス | 8台 *3 | ||
| I/O点数 | コンフィグレータ未使用時 | 形CS1H/G、 形C200HX/HG/HE:1,600点 (入力800点、 出力800点) 形C200HS :1,024点(入力512点、 出力512点) | |
| コンフィグレータ使用時 | 形CS1H/G、形C200HX/HG/HE :4,800点(リモートI/Oのみ)、 1,600点(メッセージ使用時) 形C200HS :1,280点 | ||
| 占有 チャネル数 | コンフィグレータ未使用時 (固定割付) | 形CS1H/G、形C200HX/HG/HE : 入力50CH、 出力50CH ソフトスイッチ/ ステータスエリア10CH 形C200HS : 入力32CH、 出力32CH ソフトスイッチ/ ステータスエリア10CH | |
| コンフィグレータ使用時 (自由割付) | 入力×2ブロック、 出力×2ブロック(1ブロック最大100CH) *4 ソフトスイッチ/ステータスエリア10CH | ||
| メッセージ最大長 (FINSメッセージ、 Explicitメッセージ) | 160バイト | ||
| PLC本体 装着可能 台数 | コンフィグレータ未使用時 | 1台 | |
| コンフィグレータ使用時 | 10台(C200HSシリーズ全機種、 SYSMAC CS1、 αシリーズの I/O点数880点以下のCPUユニット) | ||
| 16台(SYSMAC CS1、 αシリーズのI/O点数880点を超える CPUユニット) | |||
| 質量 | 250g以下 | ||
*1. 使用する通信電源の仕様は、ユーザーズマニュアルを参照してください。 *2. マスタユニット接続時に1ノード使用するため、コンフィグレータを使用でスレーブは63台の接続に なります。 *3. C200HSシリーズは対応できません。 *4. C200HSシリーズに搭載時は1ブロック最大80CHになります。
一般仕様
形CS1H/G、形C200HX/HG/HE、形C200HSに準ずる。 SYSMAC CS1 シリーズの仕様については、カタログをご覧ください。 SYSMAC αシリーズの仕様については、カタログをご覧ください。