定格

操作コイル(形G6Bリレー1点当り)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
DC 12 27.0 480 80%以下 10%以上 110% 約300
24 14.7 1,920

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。

開閉部(形G6Bリレー1点当り)

負荷 抵抗負荷(cosφ=1) 誘導負荷(cosφ=0.4 L/R=7ms)
定格負荷 AC 250V、5A
DC 30V、5A
AC 250V、1.5A
DC 30V、1.5A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC 250V、DC 125V
接点電流の最大値 5A 1.5A
開閉容量の最大値(参考値) 1,250VA、 150W 375VA、 45W

性能(形G6Bリレー1点当り)

接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 10ms以下
復帰時間 *2 15ms以下
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC 500Vメガにて)
耐電圧 同極接点間 AC 1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC 2,000V 50/60Hz 1min
コイル・接点間 AC 2,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 500m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *2 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *3) DC 5V、10mA
使用周囲温度・保管温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約95g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC 5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。