定格
リレー仕様
操作コイル(形G6Dリレー1点当り)
|
定格電圧 (V) |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容電圧 (V) |
消費電力 (mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 18.7 | 720 | 70%以下* | 10%以上 | 130% | 約200 |
| 24 | 10.5 | 2,880 | |||||
*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
注4. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。
開閉部(形G6Dリレー1点当り)
| 負荷 | 抵抗負荷(cosΦ =1) |
|---|---|
| 定格負荷 | AC 250V 3A、DC 30V 3A |
| 定格通電電流 | 3A |
| 接点電圧の最大値 | AC 250V、DC 30V |
| 接点電流の最大値 | 3A |
| 開閉容量の最大値(参考値) | 750VA、90W |
パワーMOS FETリレー仕様
入力(形G3DZパワーMOS FETリレー1点当り)
| 定格電圧(V) | 使用電圧 | 動作電圧レベル | 復帰電圧レベル | 入力インピーダンス | 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | DC1V以上 | 2kΩ±20% | 8.0mA±20% |
| 24 | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 4kΩ±20% | 8.2mA±20% | ||
注. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。
出力(形G3DZパワーMOS FETリレー1点当り)
| 負荷電圧 | 負荷電流 | サージオン電流耐量 |
|---|---|---|
| AC3~264V DC3~125V |
100μ~0.3A | 6A(10ms) |
注. 形G3DZに出力極性はありません。
性能
| 形式 | 形G6D-4B | |
|---|---|---|
| リレー出力 | ||
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間 *2 | 10ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 15ms以下 | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC 500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | コイル・接点間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC 750V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧(コイル・接点間) | 4,000V(1.2×50μs) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 *2 | AC250V 3A(抵抗負荷)10万回以上 DC 30V 3A(抵抗負荷)10万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
|
| 故障率P水準(参考値 *3) | DC5V、10mA | |
| 使用周囲温度、保管温度 | -25~+55°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約70g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC 5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
| 形式 | 形G3DZ-4B |
|---|---|
| パワーMOS FETリレー出力 | |
| 動作時間 | 10ms以下 |
| 復帰時間 | 15ms以下 |
| 出力オン抵抗 | 2.4Ω以下 |
| 開路時漏れ電流 | 10μA以下(DC 125Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC 500Vメガにて) |
| 入出力間耐電圧 | AC 2,000V 50/60Hz 1min |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 衝撃 | 500m/s2 |
| 使用周囲温度、保管温度 | -25~+55°C(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約65g |