定格電流 1A
定格電圧 AC125V DC30V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) *1
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min.(リーク電流1mA以下) *2
使用周囲温度 -20~+75℃(結露および氷結しないこと)*3

注. 本ケーブルは固定用です。可動部には使用できません。
*1. コネクタ部の接触抵抗です。
*2. コネクタ部の耐電圧です。
*3. ただし、敷設やメンテナンス等、ケーブルを屈曲する際は断線を考慮し、0~75℃の温度範囲で実施ください。

材質/処理

項目 部品名 材質/処理
コネクタ 形XG4M-2030
形XG4M-3430
形XG4M-4030
ハウジング ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
カバー
コンタクト 接触部 リン青銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)
圧接部 リン青銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
形XG4T-2004/4004 ストレインリリーフ ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
FCN-367J024-AU/F
FCN-367J040-AU/F
ハウジング ポリエステル樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト 接触部 銅合金/金メッキ
圧接部 銅合金/錫メッキ
スクリューねじ 鋼/ニッケルメッキ
ケーブル UL2464インターフェースケーブル AWG28/シールドあり
圧着端子 先開形圧着端子 1.25Y AS3.5 相当品

*富士通コンポーネント(株)製の形式です。