サーボ用中継ユニット

定格/性能

項目 仕様
定格電流 1A(温度上昇+30℃ MAX)
定格電圧 DC24V
絶縁抵抗 5MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP00 IEC規格
電気的保護クラス クラス0
使用周囲温度 0~+55℃

材質/処理

項目 部品名 材質/処理
ユニット 本体/増設ユニット PBT樹脂 UL94V-0/灰色
DINレール用ロック POM樹脂 UL94HB/黄色
フラットケーブルコネクタ ハウジング PBT樹脂 UL94V-0/黒色
コンタクト 黄銅/金メッキ
端子台 本体 PBT樹脂 UL94V-0/黒色
結線ねじ 鉄/ニッケルメッキ
カバー PC樹脂 UL94V-0/透明
基板 ―― ガラスエポキシ基板(CEM3)

位置制御ユニット側接続ケーブル/サーボドライバ側接続用ケーブル

定格/性能

項目 仕様
定格電流 1A(温度上昇+30℃ MAX)
定格電圧 DC24V
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて) *1
絶縁抵抗 5MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min(リーク電流1mA以下) *2
保護構造 IP00 IEC規格
電気的保護クラス クラス0
使用周囲温度 0~+55℃

*1. コネクタ部の接触抵抗です。
*2. コネクタ部の耐電圧です。

材質/処理

項目 部品名称 材質/処理
コネクタ 形XG4M-1630
形XG4M-2030
形XG4M-2630
形XG4M-3030
形XG4M-3430
形XG4M-4030
ハウジング ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
カバー
コンタクト 接触部 リン青銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)
圧接部 リン青銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
形XG4T-1604/2004/3404 ストレインリリーフ ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
形XM3A-1521
形XM2D-1501
ハウジング ポリアミド樹脂(UL94V-0)/乳白色
コンタクト端子 接触部 黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.2μm)
圧接部
シェル 鋼ニッケルメッキ
形XM2S-1511/3711 ハウジング ABS樹脂/ニッケルメッキ
形FCN-367J040-AU/F ハウジング PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト 接触部 リン青銅/金メッキ
圧接部 リン青銅/錫メッキ
スクリューネジ 鋼ニッケルメッキ
形MR-34LF
形MR-50LF
ハウジング ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/青色
コンタクト 接触部 黄鋼/ニッケル下地銀メッキ
カバー ABS樹脂(UL94-HB)
形10136-3000VE
形10150-3000VE
ハウジング ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
コンタクト 銅合金/ニッケル下地金メッキ(0.5μm)
形10336-52A0-008
形10350-52A0-008
ハウジング ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
ケーブル UL2464 インタフェースケーブル AWG28 相当品