本体
| タイプ | 端子台 | コネクタ | 極数 | 外観 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラットケーブル
コネクタタイプ |
M3ねじ端子台 | フラットケーブル
コネクタ *1 |
20 | ![]() |
形XW2B-20G4 |
| 34 | 形XW2B-34G4 | ||||
| 40 | 形XW2B-40G4 | ||||
| 50 | 形XW2B-50G4 | ||||
| 60 | 形XW2B-60G4 | ||||
| M3.5ねじ端子台 | 20 | ![]() |
形XW2B-20G5 | ||
| 34 | 形XW2B-34G5 | ||||
| 40 | 形XW2B-40G5 | ||||
| 50 | 形XW2B-50G5 | ||||
| 60 | 形XW2B-60G5 | ||||
| ツインコネクタ
タイプ |
M3.5ねじ端子台 | 40 | ![]() |
形XW2B-40G5-T | |
| デイジーチェーン
タイプ |
20 | ![]() |
形XW2B-20G5-D | ||
| 多極角形
コネクタタイプ |
M3ねじ端子台 | 多極角形
コネクタプラグ *2 |
20 | ![]() |
形XW2B-20Y4 |
| 34 | 形XW2B-34Y4 | ||||
| 50 | 形XW2B-50Y4 | ||||
| M3.5ねじ端子台 | 50 | ![]() |
形XW2B-50Y5 |
*1. フラットケーブルコネクタの極性スロット数は1です。
*2. 本多通信工業(株)製です。
オプション(別売)
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル
詳細は、形XW2Zをご覧ください。
(形XW2B デイジーチェーンタイプ間の接続ケーブルについてはお問い合わせください)