| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC125V DC24V |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |
コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入出力用2段タイプ)
コモン端子つきで、しかも付属の短絡バーつけ替えにより、PLCの入力用、出力用ユニットのどちらにも対応
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC125V DC24V |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |