定格

リレー仕様

以下の値は形G70D-SOC08に搭載した場合の値です。形G6D単品のものとは異なります。

操作コイル(形G6Dリレー1点当り)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
DC24 10.5 2,880 70%以下* 10%以上 130% 約200

*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
  2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
  4. 定格電流はリレーターミナルのLED電流を含みます。

開閉部(形G6Dリレー1点当り)

項目 抵抗負荷(cosφ=1)
定格負荷 AC250V 5A、 DC30V 5A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC30V
接点電流の最大値 5A
開閉容量の最大値(参考値) 1,250VA、 150W
故障率 P水準(参考値 *) DC5V 10mA
耐久性 電気的 7万回以上
機械的 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)

* この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

性能

形式 形G70D-SOC08
リレー出力
接点構造 8点(1a×8)
接点機構 シングル
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 10ms以下
復帰時間 *2 10ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 コイル-接点間 AC2,000V 1min
同極接点間 AC750V 1min
異極接点間 AC1,500V 1min
耐振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
耐ノイズ性 電源ノーマル 600V 10min パルス幅100ns~1μs
電源コモン 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs
入力ライン巻き付け 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs
本体巻き付け 600V 10min パルス幅100ns~1μs
電源電圧変動範囲 DC24V +10%,-15%
消費電流 *3 DC24V 約170mA以下
ケーブル
長さ
コントローラ-本機間 5m以下(AWG28での参考値)
本機-外部間 負荷により決定ください
LED表示色 橙色
コイルサージ吸収素子 ダイオード
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 35~85%RH
保存温度範囲 -20~+65℃
取りつけ強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、 レール方向は9.8N以上)
端子強度 締め付け強度 0.98N・m
引っ張り強度 49N 1min
質量 約145g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. 全点ON時の消費電流で、形G6Dのリレーコイル電流を含む値です。