定格

リレー仕様

以下の値は形G70Dに搭載した場合の値です。形G6D単品のものとは異なります。

操作コイル(形G6Dリレー1点当り)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
DC24 10.5 2,880 70%以下* 10%以上 130% 約200

*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
  2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
  4. 定格電流はリレーターミナルのLED電流を含みます。

開閉部(形G6Dリレー1点当り)

項目 抵抗負荷(cosΦ =1)
定格負荷 AC250V 3A、 DC30V 3A
定格通電電流 5A *1
接点電圧の最大値 AC250V、 DC30V
接点電流の最大値 5A
開閉容量の最大値(参考値) 1,250VA、 150W
故障率 P水準(参考値 *2 ) DC5V 1mA
電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
機械的耐久性 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)

*1. ONの点数が8点以下の場合5Aまで流せます。
*2. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

パワーMOS FETリレー仕様

以下の値は形G70Dに搭載した場合の値です。形G3DZ単品のものとは異なります。

入力(形G3DZパワーMOS FETリレー1点当り)

定格電圧 使用電圧 動作電圧レベル 復帰電圧レベル 入力インピーダンス 定格電流
DC24V DC19.2~28.8V DC19.2V以下 DC1V以上 4kΩ±20% 8.2mA±20%

注. 定格電流はリレーターミナルのLED電流を含みます。

出力(形G3DZパワーMOS FETリレー1点当り)

負荷電圧 負荷電流 投入電流
AC3~264V
DC3~125V
100μ~0.3A 6A(10ms)

性能

形式 形G70D-VSOC16
リレー出力
接点構造 16点(1a×16)
接点機構 シングル
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 10ms以下
復帰時間 *2 10ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 コイル-接点間、 AC2,000V 1min
耐ノイズ性 電源ノーマル:600V 10min パルス幅100ns~1μs
電源コモン:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs
入力ライン巻き付け:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs
本体巻き付け:600V 10min パルス幅100ns~1μs
耐振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
電源電圧変動範囲 DC24V +10%,-15%
消費電流 *3 DC24V 約170mA
ケーブル長 コントローラ-本機間 5m以下(AWG28での参考値)
本機-外部間 負荷により決定ください
LED表示色 橙色
コイルサージ吸収素子 ダイオード(600V、1A)
使用周囲温度 -25~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
保存周囲温度 -25~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
取りつけ強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、 レール方向は9.8N以上)
端子強度 締め付け強度:0.78~1.18N・m
引っ張り強度:49N 1min
質量 約280g *4

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. 全点ON時の消費電流で、形G6Dのリレーコイル電流を含む値です。なお、外部負荷電流を含まない値です。
*4. 増設端子台装着時は、約315g。

形式 形G70D-VFOM16
パワーMOS FETリレー出力
接点構造 16点(1a×16)
絶縁方式 フォト・ボルカプラ
動作時間 10ms以下
復帰時間 15ms以下
出力オン抵抗 2.4Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入力-出力間、 AC2,000V 1min
耐ノイズ性 電源ノーマル:600V 10min パルス幅100ns~1μs
電源コモン:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs
入力ライン巻き付け:1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs
本体巻き付け:600V 10min パルス幅100ns~1μs
耐振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
電源電圧変動範囲 DC24V +10%,-15%
消費電流 *1 DC24V 約125mA
ケーブル長 コントローラ-本機間 5m以下(AWG28での参考値)
本機-外部間 負荷により決定ください
LED表示色 橙色
サージ吸収素子 ダイオード(600V、1A)
使用周囲温度 -25~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
保存周囲温度 -25~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
取りつけ強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、 レール方向は9.8N以上)
端子強度 締め付け強度:0.78~1.18N・m
引っ張り強度:49N 1min
質量 約280g *2

注. 上記は初期における値です。
*1. 全点ON時の消費電流で、形G3DZの入力電流を含む値です。なお、外部負荷電流を含まない値です。
*2. 増設端子台装着時は、約315g。