本体
| 適用回線 | 適応零相変流器 | 監視点数 | アンテナ仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 漏電 | 温度 | ||||
| アナログ2線式電話回線 | 形OTG-CN22
(分割型) |
2 | 2 | ―― | 形K2GL-B1 |
| PHS回線 | 2 | 2 | 内蔵 | 形K2GL-PN1 | |
| 2 | 2 | 外部取付 | 形K2GL-PG1 | ||
| 4 | ―― | 内蔵 | 形K2GL-PN1L | ||
| 4 | ―― | 外部取付 | 形K2GL-PG1L | ||
関連機器(別売)
零相変流器(ZCT)
| 形状 | 定格電流 | 貫通穴径 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 分割型 | AC100A | φ22 | 形OTG-CN22 |
サーミスタ測温体
| 測定温度範囲 | 形式 |
|---|---|
| +50~+150℃ | 形E52-THE5A 50-150℃ 1M * |
*必要に応じてサーミスタリード線(一般のリード線で可)は延長してご使用ください。1m以外の長さについては、別途お問い合わせください。