定格

形式 形SDG-A
定格入力電圧 DC24V DC110V
許容入力電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
定格制御電源 DC24V、 DC110V(専用)
制御電源電圧許容変動範囲 定格電圧の85~110%
地絡部 動作抵抗 1~10kΩ(連続可変)、復帰抵抗 動作値の115%以下
動作時間 1s以下(最大整定において) 無限大から0Ωの抵抗で急激に地絡した場合
消費電力 5W以下
復帰方式 自動復帰
制御出力 地絡部 1c
接点容量 AC200V 2A(cosΦ =0.4)、DC30V 2A(L/R=7ms)
外装 マンセル 5Y7/1
質量 約330g

性能

形式 形SDG-A
整定誤差 * ±5%以内
入力電圧の影響 * ±5%以内(定格電圧の80~120%における値)
制御電源電圧の影響 * ±2%以内(定格電圧の85~110%における値)
温度の影響 * ±5%以内(−10~+60℃における値)
絶縁抵抗 DC500Vメガにて、 10MΩ以上(電気回路一括と外箱間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と外箱間)
雷インパルス耐電圧 電気回路一括と外箱間 1.2/50μs 4,500V
振動 耐久 16.7Hz 複振幅1.0mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 294m/s2

*最大目盛に対する%で表しています。