本体

マルチモータリレー

形状 サイズ(mm) 仕様 形式
849_lu_1_1 168(W)×96(H)×55(D) DeviceNet通信タイプ 形K2MR-D
ノーマルタイプ
(DeviceNet通信なし)
形K2MR-N

電流センサ

形状 サイズ(mm) 定格電流 CT貫通回数 形式
849_lu_2_1 112(W)×60(H)×90.6(D) 0.20~1.00A 4ターン 形SET-ML
1.01~5.00A 1ターン
4.5~35.0A 1ターン 形SET-MM
31~180A 1ターン 形SET-MH

注. 電流センサの選定は電動機定格電流から判断し選定します。(例:電動機定格電流 40Aであれば、形SET-MHを使用します。)

関連機器(別売)

零相変流器(ZCT)

定格電流 屋内貫通形 屋内分割形
形式 貫通穴径(mm) 形式 貫通穴径(mm)
50A 形OTG-L21 φ21 ―― ――
100A 形OTG-L30 φ30 ―― ――
200A 形OTG-L42 φ42 形OTG-CN52 φ52
400A 形OTG-L68 φ68 形OTG-CN77 φ77
600A 形OTG-L82 φ82 形OTG-CN112 φ112
1,000A 形OTG-L156 φ156 ―― ――

注. 形K2MRの漏電感度設定値を30、50mAに設定する場合には、形OTG-L21、形OTG-L30、形OTG-L42使用時のみ設定可能です。