定格
| 項目 | 検出電圧 | 負担 | 整定範囲 | 制御出力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 (V) | 消費VA 消費電力 | 動作電圧 (SET) (定格値に 対して) | 復帰電圧 (RESET) (定格値に 対して | 定格 通電 電流 (A) | 開閉容量 | |||
| 定格 使用 電圧 (V) | 定格使用 電流(A) | |||||||
| 抵抗負荷 (cosΦ =1) | 誘導負荷 (cosΦ =0.4) (L/R=7ms) | |||||||
| 形LG2-AB | AC100、 200 50/60Hz | 5VA 以下 | 75~120% | 70~115% | 5 | AC100、 200 DC 28 DC110 | 5 2 5 0.2 | 3 1.2 2 0.1 |
| AC110 50/60Hz | 80~110% | 75~105% | ||||||
| 形LG2-DB | DC12、 24、 48、 100 | 3W 以下 | 75~120% | 70~115% | ||||
注1. 動作電圧は復帰電圧より、定格値の5%以上高く整定してください。
注2. DCの検出電圧は、平滑されていることが必要です。
注3. 印加電圧は定格値に対して120%が最大です。
注4. 特殊仕様として定格電圧220V商品も準備しております。ただし、整定範囲は80~110%となります。
性能
| 使用温度範囲 | −10~+40°C (ただし、 結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 繰り返し誤差 | ±3%以下 (1V/sの速度で変化した場合) | |
| 温度の影響 | 20°C+20deg、 −30degの範囲で ±5%以内 | |
| 動作時間 | 0.5s以下 (0→ 動作電圧値の120%入力) | |
| 復帰時間 | 0.5s以下 (復帰電圧の120%入力→ 0) | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、 10MΩ以上 (電気回路と取りつけパネル間) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min (電気回路と取りつけパネル間) | |
| 耐振動 | 誤動作 | 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久 | 294m/s2 |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 5万回以上(最大適用負荷にて) | |
| 質量 | 約100g | |