ボルティジ・センサ
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| SDV-DH2 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 2重動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 DC24V |
|
| SDV-DH4 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 2重動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 DC100/110V |
|
| SDV-FH2 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 DC24V |
|
| SDV-FH4 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 DC100/110V |
|
| SDV-FH6 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 AC100/110V |
|
| SDV-FH7 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 AC200/220V |
|
| SDV-FL6 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 4~240mV, 制御電源電圧 AC100/110V |
|
| SDV-FL7 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 4~240mV, 制御電源電圧 AC200/220V |
|
| SDV-FM6 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 0.2~12V, 制御電源電圧 AC100/110V |
|
| SDV-FM7 | ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 0.2~12V, 制御電源電圧 AC200/220V |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。