定格電圧 形APR-S 200/220V
形APR-S380 380/400V
形APR-S440 440V
許容電圧
変動範囲
形APR-S 三相 AC170~240V 50/60Hz
形APR-S380 三相 AC350~420V 50/60Hz
形APR-S440 三相 AC410~460V 50/60Hz
動作時間 100ms以内(電圧印加後、 正相・反相検出完了まで)
制御出力 形APR-S 1cリレー出力:AC200V 1.1A cosφ=1、AC200V 0.6A cosφ=0.4
形APR-S380 1cリレー出力:AC250V 1.1A cosφ=1、AC250V 0.6A cosφ=0.4
形APR-S440
使用周囲温度 -10~+50℃(ただし、 氷結しないこと)
寿命 機械的 100万回以上
電気的 10万回以上
質量 約100g

※欠相リレー、電圧不平衡リレーにつきましては当社までお問い合わせください。