本体

電流反相検出タイプ

復帰 動作時間特性 反限時形
電流レンジ 2~8A 8~26A 20~65A 50~160A
制御電源電圧
手動復帰形 100/110/120V 形K2CM-1LS 形K2CM-1L 形K2CM-1M 形K2CM-1H
200/220/240V 形K2CM-2LS 形K2CM-2L 形K2CM-2M 形K2CM-2H
400/440V ― 形K2CM-4L 形K2CM-4M 形K2CM-4H
自動復帰形 * 100/110/120V 形K2CM-1LSA 形K2CM-1LA 形K2CM-1MA 形K2CM-1HA
200/220/240V 形K2CM-2LSA 形K2CM-2LA 形K2CM-2MA 形K2CM-2HA
400/440V ― 形K2CM-4LA 形K2CM-4MA 形K2CM-4HA

復帰 動作時間特性 瞬時形
電流レンジ 2~8A 8~26A 20~65A 50~160A
制御電源電圧
手動復帰形 100/110/120V 形K2CM-Q1LS 形K2CM-Q1L 形K2CM-Q1M 形K2CM-Q1H
200/220/240V 形K2CM-Q2LS 形K2CM-Q2L 形K2CM-Q2M 形K2CM-Q2H
400/440V ― 形K2CM-Q4L 形K2CM-Q4M 形K2CM-Q4H
自動復帰形 * 100/110/120V 形K2CM-Q1LSA 形K2CM-Q1LA 形K2CM-Q1MA 形K2CM-Q1HA
200/220/240V 形K2CM-Q2LSA 形K2CM-Q2LA 形K2CM-Q2MA 形K2CM-Q2HA
400/440V ― 形K2CM-Q4LA 形K2CM-Q4MA 形K2CM-Q4HA

*自動復帰形でも反相要素は手動復帰式となります。

電圧反相検出タイプ

復帰 動作時間特性 反限時形 瞬時形
電流レンジ 8~26A 20~65A 50~160A 8~26A 20~65A 50~160A
制御電源電圧
手動復帰形 200/220/240V 形K2CM-2LV 形K2CM-2MV 形K2CM-2HV 形K2CM-Q2LV 形K2CM-Q2MV 形K2CM-Q2HV
自動復帰形 200/220/240V 形K2CM-2LAV 形K2CM-2MAV 形K2CM-2HAV 形K2CM-Q2LAV 形K2CM-Q2MAV 形K2CM-Q2HAV

関連商品

トランス

形式 電圧仕様 2次消費電力
形SE-PT 400 1次側 AC380~480V(共用) 7VA
2次側 AC190~240V(共用)

注. 電圧反相検出タイプをAC400Vラインで使用する場合に使用します。