形VOC-1M 零相電圧検出用コンデンサ(屋内用碍子形、三相分割形)

零相電圧を得るためのコンデンサで各相ごとに1個ずつ設置できるよう3個に分割したものです。
キュービクル内のアングルのポスト碍子と同じように使用でき省スペースに貢献できます。

定格電圧 AC6,600V
定格周波数 50/60Hz
定格容量 250pF
絶縁階級 6号A(JEC1201)
耐電圧 高圧端子と取りつけ端子間 AC22,000V 1min
低圧端子と取りつけ端子間 AC 2,000V 1min
絶縁抵抗 DC1,000Vメガにて 高圧端子と取りつけ端子間 1,000MΩ以上
雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間 波高値 65,000V
使用周囲温度 -20~+60℃
使用状態 屋内(気中)
質量 約550g(1ヶ当り)
曲げ耐荷重 1.756kN(但し、JISC3851準拠ではありません)

形K3P-M 零相電圧変換器

継電器に適した零相電圧を得るための変換器です。
1次側と2次側の間は絶縁されているので安全です。

定格周波数 50/60Hz(端子上の短絡板の切り替えにより選択)
定格出力電圧 AC7.6V(6,600V系完全地絡時)
耐電圧 全端子一括とケース間 AC2,000V 1min
絶縁抵抗 DC500Vメガにて 全端子一括とケース間 10MΩ以上
使用周囲温度 -20~+60℃
使用状態 屋内(気中)
質量 約600g

正しくお使いください

形VOC-1M(零相電圧検出用コンデンサ)と形K3P-M(零相電圧変換器)にはランクが指定されております。それぞれランクを合わせた状態にてご使用ください。
ランクは、形VOC-1Mの側面、形K3P-Mは銘版上に記載しています。
(ランクにはAランクからKランクまであります)
形VOC-1M(零相電圧検出用コンデンサ)単品で耐圧試験を行う際は取りつけ端子、N端子間を短絡した状態で行ってください。
短絡せずに高圧端子ー取りつけ端子間で試験をするとN端子と取りつけ端子間にアークが飛ぶ可能性があります。