定格
| 定格制御電源 | AC110V | |
|---|---|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | |
| 定格消費電力 | 形K2GA-V : 動作時5VA以下 形K2GA-C : 動作時7VA以下(ただしリアクトル部分を除く) |
|
| 動作電流整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A(5タップ)(零相変流器1次電流) | |
| 接点容量 |
警報用接点 (1a) |
閉路容量 : DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms) 開路容量 : 30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms) 80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1) |
| トリップ用接点 | 電圧引きはずし : 閉路容量 DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms)、DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms) 開路容量 30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms) 80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1) 引きはずし回路 : 通電容量 AC110V 10A 切換用リレー : 開閉容量 AC110V 10A cosΦ =1 制御出力 |
|
| 質量 | 形K2GA-V : 約0.6kg、 形K2GA-C : 約1kg | |
| 外装 | マンセル N1.5 | |
規格
JIS C 4601 規格準拠品
常規使用状態
| 使用温度範囲 | ー20~+60°C(ただし、 結露・氷結のない状態とすること) |
|---|---|
| 保存温度範囲 | ー20~+60°C |
| 使用湿度範囲 | 30~80%RH |
| 標高 | 2,000m以下 |
| 周波数変動範囲 | 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 |
| 制御電圧変動範囲 | 定格制御電圧のー20V~+10V以内 |
| その他 | ・異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けない状態であること。
・有害な煙またはガス、 塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度の塵埃、風雨にさらされない状態であること。 |
性能
|
最小動作
電流誤差 |
整定値の±10%以内 | |
|---|---|---|
| 動作時間 | 整定値の130%入力 0.1~0.3s
整定値の400%入力 0.1~0.2s |
|
| 制御電圧の影響 | 変動範囲90~120Vにて、 ±10%以内 | |
| 温度特性 | ー20~+60°Cの範囲で+20°Cの動作値に対して、 ±30%以内
ー10~+50°Cの範囲で+20°Cの動作値に対して、 ±15%以内 |
|
| 耐振動 | 通電時 : 16.7Hz 複振幅0.2mm 3方向 各10min
無通電時 : 16.7Hz 複振幅4.0mm 3方向 各60min |
|
| 耐衝撃 | 294m/s2 | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、 10MΩ以上
Z1 、 Z2 を除く電気回路一括と外箱間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1min
Z1 、 Z2 を除く電気回路一括と外箱間 |
|
| 雷インパルス耐電圧 | 波形1×40μs、 4.5kV
制御電源端子間 |
|
| 耐ノイズ | 次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし | |
| 波形 | 2.5~3kV | |
| 振動周波数 | 1.0~1.5MHz | |
| 1/2減衰時間 | ≧6μs | |
| 繰り返し頻度 | 50回以上/s | |
| 出力インピーダンス | 150~200Ω | |
| 耐電波 | 定格制御電圧を印加し、 入力0の状態で150MHz帯、 400MHz帯、 900MHz帯の出力5Wトランシーバーで距離0.5mより、継電器の正面へ断続照射し誤動作なし | |
動作時間特性(参考値)