定格

形式 形K2GV-T-F4 形K2GV-C1-R2 形K2GV-C11-R2
定格制御電源 AC110VまたはDC110V AC110V
定格周波数 50/60Hz(共用)
定格電圧 AC110/190V −
定格零相電圧 − AC3,810V
動作電圧整定範囲 5-10-15-20-25-30V
(6タップ)
2.5-5-7.5-10-12.5-15%
(6タップ)
5-7.5-10-12.5-15-30%
(6タップ)
動作時間整定範囲 0.2-0.3-0.4-0.6-0.8s
(5タップ)
0.1-0.2-0.5-1-2-5s
(6タップ)
0.2-0.5-1-2-5-10s
(6タップ)
復帰方式 自動復帰(動作表示器は手動復帰)
制御出力 1c、 1a 
AC110V 7.5A(cosΦ =0.4)、
DC24V 5A(L/R=7ms)
1c、 1a 
定格負荷 
抵抗負荷 : AC220V 5A、DC24V 5A
誘導負荷 : AC220V 2A(cosΦ =0.4)、
DC24V 2A(L/R=7ms)
定格消費電力 定格入力において次の値の110%以内とする
電圧回路   2VA
制御電源回路 7VA
制御電源回路 7VA
外装 マンセル N1.5
質量 約2kg

規格

JEC 2500、JEC 2511 規格準拠品

常規使用状態

形式 形K2GV-T 形K2GV-C
使用温度範囲 −10~+50°C
(ただし、 結露・氷結のない状態とすること)
−20~+60°C
(ただし、 結露・氷結のない状態とすること)
保存湿度範囲 30~85%RH
標高 2,000m以下
周波数変動範囲 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 定格周波数に対して、 ±1Hzの範囲内
制御電圧変動範囲 定格制御電源の±15%
(DC仕様は+30%、 −20%)
定格電圧の−20~+10Vの範囲内
その他 ・異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けないこと
・有害な煙またはガス、 塩分を含むガス、 水滴または蒸気、 過度の塵埃、 風雨にさらされない状態であること

性能

形式 形K2GV-T 形K2GV-C
整定誤差 動作電圧 ±5%以内
動作時間 ±0.1s以内
動作電圧 整定値の±25%以内
(零相電圧検出装置と組み合わせた場合)
動作時間 整定値の±10%以内
(最小誤差 ±50ms)
制御電源
電圧特性
定格制御電源電圧の±15%
(DC仕様は+30%、-20%)変動において
定格制御電源電圧での平均実測値に対して
動作電圧 ±10%以内
(最小動作電圧整定5Vにおいて)
動作時間 ±10%以内
(基準動作時間整定0.8sにおいて)
90~120Vの変動で定格電圧での
実測値に対して
動作電圧 ±10%以内
動作時間 ±10%以内
温度特性 20℃±20deg変化において20℃の
平均実測値に対して
(20℃±30degでは2倍の値とする)
動作電圧 ±10%以内
(最小動作電圧整定5Vにおいて)
動作時間 ±10%以内
(基準動作時間整定0.8sにおいて)
-20~+60℃の変動で20℃での
実測値に対して
※( )内は-10~+50℃の時
動作電圧 ±20%以内(±10%以内)
動作時間 ±20%以内(±10%以内)
周波数
特性
定格周波数の±5%の変動において
定格周波数での平均実測値に対して
動作電圧 ±10%以内
(最小動作電圧整定5Vにおいて)
動作時間 ±10%以内
(基準動作時間整定0.8sにおいて)
定格周波数の±1Hzの変動で定格周波数での
実測値に対して
動作電圧 ±15%以内
動作時間 ±15%以内
絶縁抵抗 DC500Vメガにて
電気回路一括対地間 : 10MΩ以上
電気回路相互間 : 5MΩ以上
接点回路端子間 : 5MΩ以上
DC500Vメガにて
電気回路一括と外箱間 10MΩ以上
電気回路相互間(入力回路相互間を除く) 
10MΩ以上
耐電圧 50/60Hz 1min 
電気回路一括対地間 : 2,000V以上
電気回路相互間 : 2,000V以上
接点回路端子間 : 1,000V以上
50/60Hz 1min 
電気回路一括と外箱間 AC2,000V
電気回路相互間(入力回路相互間は除く) AC2,000V
雷インパルス
耐電圧
波形1.2/50μs、 正・負極 各3回印加して異常なし
電気回路一括対地間 : 4,500V
計器用変成器回路と制御回路間 : 4,500V
制御回路相互間 : 3,000V
計器用変成器回路端子間 : 3,000V
接点回路端子間 : 3,000V
制御電源回路端子間 : 3,000V
波形1.2/50μs、 正・負極 各3回印加して異常なし
電気回路一括と外箱間 : AC4,500V
P1-P2 端子間 : AC4,500V
振動 次の条件の振動において誤動作なし
824_sp_3_1
定格制御電源電圧を通電した状態で、
次の条件の振動において誤動作なし
824_sp_3_2
衝撃 耐久 ―― 無通電で294m/s2 の衝撃を
前後・左右・上下の3方向に各3回加えたとき、
異常のないこと
誤動作 294m/s2 3方向 各3回の衝撃において
誤動作なし
定格制御電源電圧を通電した状態で、
98m/s2 の衝撃を前後・左右・上下の3方向に
各3回加えたとき、 誤動作のないこと
復帰値 動作値の65%以上 ――
復帰時間 0.2s以下 ――