試験スイッチによる試験方法

① 端子S1、S2間に定格制御電源(AC110V)を印加します。

② 試験スイッチを押すと、リレーが動作するとともに動作表示器が橙色表示し、また、端子c、b間導通からc、a間導通に切り換わります。

③ 試験後、ケース前面右下の復帰レバーを押し上げ動作表示器を復帰させてください。なお、この試験は継電器内部の回路が正常であるかどうかをチェックするためのもので、継電器外部の配線はチェックできません。

現場での動作特性試験

現場での動作電流試験配線図、動作時間試験配線図、試験方法と判定基準を下記に示します。

・本試験を行う場合、主回路は必ず停電していることを確認の上、実施してください。

・下記試験回路例は市販のGR試験装置を使った事例です。市販の試験装置の取扱いについては各試験機メーカーへお問い合わせください。

動作電流試験配線図(形K2GV-Tの場合)
動作電流試験配線図(形K2GV-Cの場合)
動作時間試験配線図(形K2GV-Tの場合)
動作時間試験配線図(形K2GV-Cの場合)

試験方法と判定基準(形K2GV-Tの場合)

試験方法と判定基準(形K2GV-Cの場合)