定格

定格零相電流 AC0.2A(零相変流器1次側)
定格零相電圧 AC110/190V
定格周波数 50/60Hz(共用)
定格制御電源 AC110V
定格消費電力 7VA
動作電流整定範囲 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A(6タップ)
動作電圧整定範囲 5-10-15-20-25-30V(6タップ)
動作時間整定範囲 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0-1.5-2.0s(12タップ)
引きはずし方式 電圧・無電圧・直流引きはずし
復帰方式 自動復帰または手動復帰(動作表示器は手動復帰)
接点容量 警報用接点
(1a)
閉路容量 :
DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms)
DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms)
開路容量 :
30W(最大電圧 DC110V、最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms)
80VA(最大電圧 AC220V、最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1)
トリップ用接点
(1c)
閉路容量 :
DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms)
DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms)
開路容量 :
30W(最大電圧 DC110V、最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms)
80VA(最大電圧 AC220V、最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1)
質量 約1kg
外装 マンセル N1.5

注. ZCTは当社製零相変流器 形OTG-Nまたは形OTG-Dと組み合わせてください。

規格

JEM1336 規格準拠品

常規使用状態

使用温度範囲 -20~+60°C
(ただし、 結露・氷結のない状態とすること)
保存温度範囲 -20~+60°C
使用湿度範囲 30~80%RH
標高 2,000m以下
周波数変動範囲 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内
制御電圧変動範囲 定格制御電源の±15%
その他 ・異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けない状態であること
・有害な煙またはガス、 塩分を含むガス、 水滴または蒸気、 過度の塵埃、
風雨にさらされない状態であること

性能

動作位相特性図
動作零相電流特性 整定値の±10%以内
動作零相電圧特性 整定値の±10%以内
動作位相特性 ±15 ° 以内
動作時間特性 整定値の±10%以内(ただし、 最小誤差±50ms)
計測表示精度 零相電流 : ±10%rdg±1ディジット、 表示分解能 0.01A(表示範囲 : 0.05~1.10A)
零相電圧 : ±30%rdg±1ディジット、 表示分解能 0.1V(表示範囲 : 3.0~33.0V)
制御電圧の影響 定格制御電圧±15%の範囲で定格電圧の実測値に対して、
動作電流  ±10%以内
動作電圧  ±10%以内
動作時間  ±10%以内(ただし、 最小誤差±50ms)
動作位相角 ±5 °以内
温度特性 動作値 : -20~+60°Cの範囲で20°Cの動作値に対して、
零相電流 ±20%以内
零相電圧 ±20%以内
位相   ±15 ° 以内
動作時間 : -20~+60°Cの範囲で20°Cの動作時間に対して、
±20%以内(ただし、 最小誤差±50ms
周波数特性 動作値 : 定格周波数±5%の範囲で定格周波数時の動作値に対して、
零相電流 ±10%以内
零相電圧 ±10%以内
位相   ±10 ° 以内
動作時間 : 定格周波数時の動作時間に対して、
±20%以内(ただし、 最小誤差±50ms)
振動 項目 振動数
(Hz)
複振幅(mm) 加振時間(s)
各方向共
前後 左右 上下
誤動作 10 5 2.5 30
耐久 16.7 0.4 600
衝撃(耐久) 294m/s2 3方向 各2回
絶縁抵抗 DC500Vメガにて、
電気回路一括と外箱間 100MΩ以上
電気回路相互間    100MΩ以上
接点極間       100MΩ以上
耐電圧 電気回路一括と外箱間 2,000V 1min
電気回路相互間    2,000V 1min
接点極間       1,000V 1min
雷インパルス
耐電圧
波形1.2/50μs、 正負各3回印加にて、異常なし
電気回路一括と外箱間 4.5kV
電気回路相互間    4.5kV
制御電源回路端子間  3.0kV
耐ノイズ 次の条件の電圧を2秒間印加において、 誤動作なし
波形 2.5~3kV
振動周波数 1.0~1.5MHz
1/2減衰時間 ≧6μs
繰り返し頻度 50回以上/s
出力インピーダンス 150~200Ω
消費電力 公称値の110%以下