定格
| 定格零相電流 | AC0.2A(零相変流器1次側) | |
|---|---|---|
| 定格零相電圧 | AC6,600/√3V(零相電圧検出装置1次側) | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 定格制御電源 | AC110V | |
| 定格消費電力 | 7VA以下(制御電源部) | |
| 動作電流整定範囲 | 0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0A(6タップ)(零相変流器1次側) | |
| 動作電圧整定範囲 | 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-7.0-10%(7タップ)(零相電圧検出装置1次側) ただし、 1次電圧 6,600V系完全地絡時相電圧は3,810V (1次電圧 3,300Vの場合は「整定値×2」%になります。) |
|
| 動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0s(10タップ) | |
| 引きはずし方式 | 電圧・無電圧・直流引きはずし | |
| 復帰方式 | 自動復帰または手動復帰(動作表示器は手動復帰) | |
| 接点容量 |
警報用接点 (1a) |
閉路容量 : DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms) DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms) 開路容量 : 30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms) 80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1) |
|
トリップ用接点 (1c) |
閉路容量 : DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms) DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms) 開路容量 : 30W(最大電圧 DC110V、 最大電流 1A) 1,000回(L/R=25ms) 80VA(最大電圧 AC220V、 最大電流 1A) 1,000回(cosΦ =0.1) |
|
| 質量 | 約1kg | |
| 外装 | マンセル N1.5 | |
規格
JIS C 4609 規格準拠品
常規使用状態
| 使用温度範囲 | -20~+60°C(ただし、 結露・氷結のない状態とすること) |
|---|---|
| 保存温度範囲 | -20~+60°C |
| 使用湿度範囲 | 30~80%RH |
| 標高 | 2,000m以下 |
| 周波数変動範囲 | 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 |
| 制御電圧変動範囲 | 定格制御電圧の-20Vから+10V以内 |
| その他 | ・異常な振動・衝撃・傾斜および磁界を受けない状態であること ・有害な煙またはガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、 過度の塵埃、風雨にさらされない状態であること |
性能
| 動作位相特性 | ±15 ° 以内 * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
動作位相特性図 (位相切り換え スイッチで選択) |
遅れ30°整定の場合
|
遅れ60°整定の場合
|
||||
| 動作電流特性 | 整定値の±10%以内 | |||||
| 動作電圧特性 | 整定値の±25%以内 | |||||
| 慣性特性 | 零相電流整定値の400%、 零相電圧整定値の150%、 動作時間整定値0.2sにて、 0.05s間の電流・電圧印加にて不動作 |
|||||
| 動作時間特性 | 0.1s : 400%電流 70ms以下 0.2s : 130%電流 0.1~0.3s以内 400%電流 0.1~0.2s以内 その他 : 400%電流 整定値の±10%以内 ただし、 最小誤差±50ms |
|||||
| 計測表示精度 | 零相電流 : ±10%rdg±1ディジット、 表示分解能 0.01A(表示範囲 : 0.05~1.10A) 零相電圧 : ±30%rdg±1ディジット、 表示分解能 0.1% (表示範囲 : 1.0~11.0%) |
|||||
|
制御電圧の 影響 |
90~120Vの範囲で定格電圧の実測値に対して 動作電流 +10%以内 動作電圧 10%以内 動作時間 ±10%以内(ただし0.1秒整定は70ms以下) 動作位相角 ±15 ° 以内 |
|||||
| 温度特性 | 動作値 : -20~+60°Cの範囲で20°Cの動作値に対して、 零相電流 ±20%以内 零相電圧 ±20%以内 位相 ±15 ° 以内 |
動作時間 : -20~+60°Cの範囲で20°Cの動作時間に対して、 瞬時 70ms以下 その他 ±20%以内 |
||||
| 周波数特性 | 動作値 : 定格周波数時の動作値に対して、 零相電流 ±20%以内 零相電圧 ±20%以内 位相 ±15 ° 以内 |
動作時間 : 定格周波数時の動作時間に対して、 瞬時 70ms以下 その他 ±20%以内 |
||||
| 振動 | 項目 |
振動数 (Hz) |
複振幅(mm) |
加振時間(s) 各方向共 |
||
| 前後 | 左右 | 上下 | ||||
| 誤動作 | 10 | 5 | 2.5 | 30 | ||
| 耐久 | 16.7 | 0.4 | 600 | |||
| 衝撃(耐久) | 294m/s2 3方向 各2回 | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、 電気回路一括と外箱間 100MΩ以上 電気回路相互間 100MΩ以上 接点極間 100MΩ以上 |
|||||
| 耐電圧 | 電気回路一括と外箱間 2,000V 1min 電気回路相互間 2,000V 1min 接点極間 1,000V 1min |
|||||
|
雷インパルス 耐電圧 |
波形1.2/50μs、 正負各3回印加にて、 異常なし 電気回路一括と外箱間 4.5kV 電気回路相互間 4.5kV |
|||||
| 耐ノイズ | 次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし | |||||
| 波形 | 2.5~3kV | |||||
| 振動周波数 | 1.0~1.5MHz | |||||
| 1/2減衰時間 | ≧6μs | |||||
| 繰り返し頻度 | 50回以上/s | |||||
| 出力インピーダンス | 150~200Ω | |||||
| 耐電波 | 定格制御電圧を印加し、 入力0の状態で150MHz帯、 400MHz帯、 900MHz帯の出力5Wトランシーバーで距離0.5mより、継電器の正面へ断続照射し誤動作なし |
|||||
| 消費電力 | 公称値の110%以下 | |||||
*零相電圧検出装置(形VOC)に形K2GSを5台以上接続する場合は±25°以内となります。
動作時間特性(参考値)