形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

表示モニタなし 標準タイプ

容量 入力電圧 出力電圧
(DC)
出力電流 UL Class2
出力
形式
(ねじ端子台)
形式
(スクリューレス端子台)
15W AC 100~240V
(許容範囲:
AC85~264V、
DC80~370V
*3)
5V 2.0A ○ 形S8VS-01505 *1 ――
12V 1.2A ○ 形S8VS-01512
24V 0.65A ○ 形S8VS-01524
30W 5V 4.0A ○ 形S8VS-03005 *2
12V 2.5A ○ 形S8VS-03012
24V 1.3A ○ 形S8VS-03024
60W 24V 2.5A ○ 形S8VS-06024 形S8VS-06024-F
90W 3.75A 形S8VS-09024 形S8VS-09024-F
○ 形S8VS-09024S 形S8VS-09024S-F
120W 5A 形S8VS-12024 形S8VS-12024-F
180W 7.5A 形S8VS-18024 形S8VS-18024-F
240W 10A 形S8VS-24024 形S8VS-24024-F
480W AC 100~240V 20Aピーク電流30A 形S8VS-48024 形S8VS-48024-F

*1. 形S8VS-01505の出力容量は10Wです。
*2. 形S8VS-03005の出力容量は20Wです。
*3. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。

表示モニタ付 交換時期お知らせ機能タイプ

容量 入力電圧 出力電圧
(DC)
出力電流 アラーム
出力*2
UL Class2
出力
形式
(ねじ端子台)
形式
(スクリューレス端子台)
60W AC 100~240V
(許容範囲:
AC85~264V、
DC80~370V
*1)
24V 2.5A ―― ○ 形S8VS-06024A 形S8VS-06024A-F
90W 3.75A シンク 形S8VS-09024A 形S8VS-09024A-F
シンク ○ 形S8VS-09024AS 形S8VS-09024AS-F
ソース 形S8VS-09024AP 形S8VS-09024AP-F
ソース ○ 形S8VS-09024APS 形S8VS-09024APS-F
120W 5A シンク 形S8VS-12024A 形S8VS-12024A-F
ソース 形S8VS-12024AP 形S8VS-12024AP-F
180W 7.5A シンク 形S8VS-18024A 形S8VS-18024A-F
ソース 形S8VS-18024AP 形S8VS-18024AP-F
240W 10A シンク 形S8VS-24024A 形S8VS-24024A-F
ソース 形S8VS-24024AP 形S8VS-24024AP-F
480W AC 100~240V 20Aピーク電流30A シンク/
ソース
形S8VS-48024A 形S8VS-48024A-F

*1. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*2. アラーム出力の“シンク”はエミッタCOMを、“ソース”はコレクタCOMを示します。

表示モニタ付 積算稼働時間タイプ

容量 入力電圧 出力電圧
(DC)
出力電流 アラーム
出力 *2
UL Class2
出力
形式
(ねじ端子台)
形式
(スクリューレス端子台)
60W AC 100~240V
(許容範囲:
AC85~264V、
DC80~370V
*1)
24V 2.5A ―― ○ 形S8VS-06024B 形S8VS-06024B-F
90W 3.75A ―― 形S8VS-09024BE 形S8VS-09024BE-F
―― ○ 形S8VS-09024BES 形S8VS-09024BES-F
シンク 形S8VS-09024B 形S8VS-09024B-F
シンク ○ 形S8VS-09024BS 形S8VS-09024BS-F
ソース 形S8VS-09024BP 形S8VS-09024BP-F
ソース ○ 形S8VS-09024BPS 形S8VS-09024BPS-F
120W 5A ―― 形S8VS-12024BE 形S8VS-12024BE-F
シンク 形S8VS-12024B 形S8VS-12024B-F
ソース 形S8VS-12024BP 形S8VS-12024BP-F
180W 7.5A ―― 形S8VS-18024BE 形S8VS-18024BE-F
シンク 形S8VS-18024B 形S8VS-18024B-F
ソース 形S8VS-18024BP 形S8VS-18024BP-F
240W 10A ―― 形S8VS-24024BE 形S8VS-24024BE-F
シンク 形S8VS-24024B 形S8VS-24024B-F
ソース 形S8VS-24024BP 形S8VS-24024BP-F
480W AC 100~240V 20Aピーク電流30A シンク/
ソース
形S8VS-48024B 形S8VS-48024B-F

*1. EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
*2. アラーム出力の“シンク”はエミッタCOMを、“ソース”はコレクタCOMを示します。

レール取りつけ用別売品

支持レール(アルミ製)

形式
形PFP-100N
形PFP-50N

形式
形PFP-100N2

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M

端子台カバー(別売)

形S8VS 入力側 出力側
15W 形S82Y-VS-C2P-S
30W 形S82Y-VS-C2P-S
60W 形S82Y-VS-C3P 形S82Y-VS-C2P-M
90W 形S82Y-VS-C3P 形S82Y-VS-C2P-M
120W 形S82Y-VS-C3P 形S82Y-VS-C2P-M
180W 形S82Y-VS-C3P 形S82Y-VS-C4P
240W 形S82Y-VS-C3P 形S82Y-VS-C4P
480W 形S82Y-VS-C3P

注. 端子台カバーは本体に付属しております。紛失時などに発注してください。

取りつけ金具

商品名称 形式
サイド取りつけ金具(15、30W用) 形S82Y-VS30P
サイド取りつけ金具(60、90、120W用) 形S82Y-VS10S
サイド取りつけ金具(180W用) 形S82Y-VS15S
サイド取りつけ金具(240W用) 形S82Y-VS20S
正面取りつけ金具(60、90、120、180、240W用) * 形S82Y-VS10F

注. 480Wタイプには取りつけ金具は使用できません。
* 240Wタイプ設置時は2個使用してください。

推奨ノイズフィルタ

ノイズフィルタ
形S8V-NF