本体
DCバックアップブロック(本体) *1
| 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 | 形式 |
|---|---|---|---|
| DC24~28V | 24V | 3.7A/8A *2 | 形S8T-DCBU-01 |
*1. 本体にはバスラインコネクタ 形S8T-BUS03が1個付属しています。
*2. 指定バッテリ 形S82Y-BAT01使用時:3.7A max.
指定バッテリ 形S82Y-BAT02使用時:過電流保護動作点切替スイッチにて切替が可能です。
バスラインコネクタ(接続コネクタ)
| 仕様 | 梱包 | 形式 |
|---|---|---|
| DCラインのみ接続タイプ | 1個 | 形S8T-BUS03 |
| 10個パック * | 形S8T-BUS13 |
*形S8T-BUS03の10個パックです。
基本ブロック
| 種類 | 入力電圧 | 出力電圧/電流 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 端子台タイプ | AC100~240V | 24V/2.5A | 形S8TS-06024 |
| コネクタターミナルタイプ | 形S8TS-06024F |
注. 形S8T-DCBU-01はブロック電源基本ブロックとセットでご使用ください。
基本ブロック連結用バスラインコネクタ(接続コネクタ)
| 仕様 | 梱包 | 形式 |
|---|---|---|
| DCライン接続タイプ | 1個 | 形S8T-BUS01 |
バッテリホルダ
| 形式 |
|---|
| 形S82Y-TS01 |
注. バッテリが2個セットできます。
バッテリ
| 形式 |
|---|
| 形S82Y-BAT01 |
| 形S82Y-BAT02 |
注. 1セット2個入りです。
形S8TS-06024□ 連結台数により、指定バッテリが異なります。
カタログの「●形S8TS-06024□ 連結台数と指定バッテリ」を参照ください。
レール取りつけ用別売品
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形PFP-100N2 |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |