注. 性能は電源出力端子にて規定しています。
*1. 定格入力電圧(AC100V)、100%負荷にて規定しています。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+5%以上に電圧が上昇します。
    出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 質量はカバー付タイプです。