注. 性能は電源出力端子にて規定しています。
*1. DC入力でご使用の場合は、本製品は安全規格認定品とみなされなくなります。
*2. 定格入力電圧(AC100V)、100%負荷にて規定しています。
*3. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+5%以上に電圧が上昇します。
    出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*4. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*5. 10W、15Wタイプはツェナダイオードクランプ方式です。保護回路動作後は再起動しません。現品を修理依頼願います。
   25W、50Wタイプはしゃ断形です。保護回路動作後は入力電源をOFFし、1分以上放置後再投入してください。
*6. 質量はカバー付タイプです。