容量 300W 600W
効率(TYP) 72%以上(仕様により異なります)
入力
条件
電圧範囲 AC 100V(85~132V)/200V(170~264V)切替式
DC 不可
周波数 50/60Hz(47~450Hz)
電流 *1 AC100V
入力時
8A以下 14A以下
AC200V
入力時
4A以下 7A以下
リーク電流
*1
AC100V
入力時
0.5mA以下
AC200V
入力時
1mA以下
突入電流 *1
(25℃、コールド
スタートにて)
AC100V
入力時
25A TYP 30A TYP
AC200V
入力時
50A TYP 60A TYP
ノイズフィルタ 有
出力
特性
定電圧精度 3%以下(入力変動、負荷変動、温度変動の組み合わせにて)
電圧可変範囲 *2 ±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 *1 2%(p-p)以下
入力変動 0.4%以下(入力85~132V/170~264V、100%負荷にて)
負荷変動 0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
温度変動 0.04%/℃以下(0~+50℃定格入出力にて)
起動時間 300ms以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 *1 20ms以上
付属
機能
過電流保護 *3 定格負荷電流の105%以上、逆L垂下形、自動復帰
(ただし、出力電圧が定格の約70%以下まで垂下した状態が5s以上継続で出力しゃ断、
入力再投入復帰 *4)
過電圧保護 *4 しゃ断形、入力再投入復帰
過熱保護 電源内部温度異常時出力しゃ断
ファンアラーム *5 有(リレー出力 1a接点AC250V 1A抵抗負荷。ただし、開閉容量は125VA)
リモートセンシング 有
リモートコントロール 有
並列運転 可
使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 −25~+85℃(ただし、結露および氷結しないこと)
その他 使用周囲湿度 25~85%RH(保存湿度20~95%RH)
耐電圧 AC2kV 50/60Hz 1min(入力一括)と(出力一括・筐体)間 *6
絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:赤)
雑音端子電圧 *1 FCCクラスA
安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。
質量 2.5kg以下 4kg以下

*1. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*2. V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、30秒以上放置後、入力電源に再投入してください。
*5. ファンアラーム出力時は、運転を停止させてすみやかにファンを交換ください。
*6. 入力にサージアブソーバが挿入されていますので耐電圧試験および絶縁抵抗試験はFG端子とACG端子間の短絡片を外して行ってください。