定格/性能

タイプ 120Wタイプ(ピーク240W) 240Wタイプ(ピーク480W)
効率(TYP) 75%以上(仕様により異なります)
入力
条件
電圧範囲 AC 100V(85~132V)/200V(170~264V )自動切替式
DC 不可
周波数 50/60Hz(47~450Hz)
電流 *1 AC100V入力時 3.0A(ピーク時 6.0A)以下
AC200V入力時 1.8A(ピーク時 3.6A)以下
AC100V入力時 5.5A(ピーク時 11A)以下
AC200V入力時 3.3A(ピーク時 6.6A)以下
リーク電流 *1 AC100V入力時 0.5mA以下
AC200V入力時 1mA以下
突入電流 *1
(25℃、コールドスタートにて)
AC100V入力時 25A以下
AC200V入力時 50A以下
ノイズフィルター 有
出力
特性
電圧可変範囲 *2 ±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 *1 2%(p-p)以下
入力変動 1%以下(入力AC85~132V/170~264V、100%負荷にて)
負荷変動 2%以下(定格入力電圧、0~100%負荷にて)
温度変動(0~50℃) 0.08%/℃以下(定格入出力にて)
起動時間 800ms以下(定格入出力にて90%立上りまで)
出力保持時間 *1 10ms以上
付属
機能
過電流保護 *3 定格出力電流の210%以上、逆L垂下形、自動復帰、
ただし定格出力電流を超えた状態が5秒継続すると出力がしゃ断します
過電圧保護 *4 しゃ断形、入力再投入復帰
リモートセンシング 無
リモートコントロール 有
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度 −20~+85℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 30~90%RH( 保存湿度20~95%RH)
耐電圧 AC2.5kV 50/60Hz 1min (入力一括)と(出力一括・筐体)間
AC3.0kV 50/60Hz 1min (入力一括)と(出力一括)間
絶縁抵抗 DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間
耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと
出力表示灯 有(色:赤)
雑音端子電圧 *1 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合
放射妨害電界強度 EN50081-2適合
安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。
質量 1,800g 以下 3,250g 以下

注. 入力にサージアブソーバが挿入されていますので耐電圧試験および絶縁抵抗試験はFG端子とACG端子間の短絡片を外してください。
*1. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*2. V. ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*3. 詳細は、「●過電流保護機能」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、60秒以上放置後、入力電源を再投入してください。

特性データ

ピーク負荷対応とは

電源の負荷電流がパルス波形を示すような場合、電源の容量は従来ピーク電流値以上の容量が必要でした。今回の形S82F-Pは定格電流を上回るピーク電流が流れても安心です。
モータやソレノイドのピーク波形の負荷の場合、従来より定格電流値の小さい電源で使用可能ですから、コストとスペースがお得です。

使用可能なピーク負荷電流

負荷電流波形は下記の式を満たしてください。

注. 上の式においてピーク電流値を超える電流が流れる場合、過電流保護が動作し、出力電圧が低下します。また、平均負荷電流が定格出力電流を超えた状態が継続すると出力がしゃ断しますのでご注意ください。
復帰は入力電流をOFFし60秒以上放置後、入力電源を再投入してください。

使用可能な波形例

ディレーティング曲線

注. ディレーティング曲線は取りつけ状態により異なりますのでご注意ください。

過電流保護

過電流による負荷および電源自身の破損を避けるための保護機能です。
負荷電流が過電流検出値(定格出力電流の210%以上)より多く流れようとしたときに、保護機能が働き出力電圧を垂下させます。
過電流状態が解除されると自動的に復帰します。

注. 短絡および過電流状態での使用が継続しますと、内部素子の劣化・破壊をまねく恐れがありますので、ご注意ください。