*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*3. V. ADJのボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。
   出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*4. 出力しゃ断と同時に保護回路動作表示灯が点灯します。復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*5. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
   (300W、600Wは、出力しゃ断と同時に保護回路動作表示灯が点灯します。)
*6. 質量は正面取付・オープンタイプです。(300W、600Wは正面取付・カバーつきの質量です。)