入力仕様100~240Vフリー入力
容量 *110W25W50W100W(24V)
効率(TYP.)67%以上(仕様により異なります)83%以上
入力条件電圧範囲 *2AC100~240V(AC85~264V)
DC110~170V(10W、25Wのみ)
※ただし安全規格は対象外
周波数 *250/60Hz(47~450Hz)
電流 *3AC100V入力時0.35A以下0.8A以下1.4A以下2.5A以下
AC200V入力時0.3A以下0.6A以下0.8A以下1.5A以下
リーク電流
*3
AC100V入力時0.5mA以下
AC200V入力時1mA以下
突入電流
(25℃、コールド
スタート)*3
AC100V入力時25A以下
AC200V入力時50A以下
ノイズフィルタ
出力特性
*4
電圧可変範囲 *5±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 *32%(p-p)以下
入力変動0.4%以下
負荷変動0.8%以下(定格入力、10~100%負荷にて)
温度変動0.05%/℃以下(定格入出力にて)
起動時間500ms以下(定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 *320ms以上
付属機能過電流保護 *6105~160%以上、フの字垂下・間欠動作形(10W、25W)、
ヘの字垂下・間欠動作形(50W、100W(24V))、自動復帰
過電圧保護有 *7
過熱保護
並列運転不可
保護回路動作表示
その他使用周囲温度ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度−25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH(保存湿度25~90%)
耐電圧AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.2kV 1min(入力一括)と(出力一括・)間
AC1.0kV 1min(出力一括)と()間
絶縁抵抗100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・)間 DC500Vにて
耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯有(色:緑)
雑音端子電圧 *3EN61204-3 Class A適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度EN61204-3 Class A適合 *9
安全規格ULUL508(Listing, Class2:PerUL1310)、
60950-1(Class2対象 10、25Wは5V除く、
50Wは24Vのみ)
UL508(Listing)、
1012、60950-1
CSAcUL:C22.2 No.14(Class2)、 No.60950-1
(Class2対象 10、25Wは5V除く、
50Wは24Vのみ)
cUL: C22.2 No.14、
No.60950-1
VDEEN50178(VDE0160)
質量 *10250g以下350g以下400g以下500g以下

入力仕様100/200V自動切替100/200V切替
容量 *1100W(5、12、15V)150W300W600W
効率(TYP.)75%以上82%以上
入力条件電圧範囲 *2AC100V(AC85~132V)/
AC200V(AC170~264V)
自動切替式
AC100V(AC85~132V)/
AC200V(AC170~253V)
切替式
周波数 *250/60Hz(47~450Hz)
電流 *3AC100V入力時2.5A以下3.5A以下8A以下14A以下
AC200V入力時1.4A以下2.1A以下4A以下7A以下
リーク電流
*3
AC100V入力時0.5mA以下
AC200V入力時1mA以下
突入電流
(25℃、コールド
スタート) *3
AC100V入力時25A以下30A以下
AC200V入力時50A以下60A以下
ノイズフィルタ
出力特性
*4
電圧可変範囲 *5±10%(V.ADJにて)
リップルノイズ電圧 *32%(p-p)以下
入力変動0.4%以下
負荷変動0.8%以下(定格入力、10~100%負荷にて)
温度変動0.05%/℃以下(定格入出力にて)
起動時間500ms以下(定格入出力にて
出力電圧90%までの立上り)
300ms以下(定格入出力にて
出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 *320ms以上
付属機能過電流保護 *6105%以上、逆L垂下形・自動復帰(ただし600Wは約5sでしゃ断)
過電圧保護5V出力タイプのみ有 *7有 *8
過熱保護有 *8
並列運転不可可(5台まで)
保護回路動作表示有(色:赤)
その他使用周囲温度ディレーティング曲線参照(ただし、結露および氷結しないこと)
保存温度−25~+65℃(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH(保存湿度25~90%)
耐電圧AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間
AC2.2kV 1min(入力一括)と(出力一括・)間
AC1.0kV 1min(出力一括)と()間
絶縁抵抗100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・)間 DC500Vにて
耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
耐衝撃300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
出力表示灯有(色:緑)
雑音端子電圧 *3EN61204-3 Class A適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度EN61204-3 Class A適合 *9
安全規格ULUL508(Listing)、 1012、60950-1UL508、1012
CSAcUL: C22.2 No.14、No.60950-1CSA EB1402C C22.2 No.14
VDEEN50178(VDE0160)
質量 *101000g以下2000g以下2500g以下

*1. DC-DC コンバータを内蔵した負荷を接続した場合、起動時に過電流保護が働き、電源が起動しない場合がありますので、容量の選定にはご注意ください。詳細はカタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*2. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*3. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定しています。
*4. 出力特性は電源出力端子にて規定しています。
*5. V.ADJ のボリューム操作では電圧可変範囲の+10%以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。
*6. 詳細は、カタログの「●過電流保護機能」を参照ください。
*7. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。
*8. しゃ断と同時に保護回路動作表示灯が点灯します。復帰は入力電源をOFFし、3分以上(300Wタイプは90秒以上)放置後、入力電源を再投入してください。
*9. 配線の方法などにより、ノイズ値は変化します。300W、600Wタイプについては配線はシールド線を用い、入力線に1個、負荷線に2個、ノイズ対策用のクランプフィルタ(TDK製ZCAT3035-1330)を挿入ください。
*10.質量は正面取りつけオープンタイプです。(300W、600Wはカバーつきの質量です。)