定格/性能

形式 形XS3F/H/W/P/M 形XS3F-
M52□-5□□-A
形XS3M-
M524-1□
形XS3R
定格電流 DC1A DC3A DC1A
定格電圧 DC125V *2 DC30V DC125V
接触抵抗
(コネクタ部)
40mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 60mΩ以下
(DC20mV以下、
100mA以下にて)
絶縁抵抗 103MΩ以上(DC 500Vにて)
耐電圧
(コネクタ部)
AC1,000V 1min
(リーク電流 1mA以下)
AC650V 1min(リーク電流 1mA以下) AC1,000V 1min
(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67(IEC60529)
挿抜耐久 200回
ケーブル引張
強度 *1
49N/15s
使用温度範囲 -25~+70℃ *3 -25~+85℃ -25~+70℃
使用湿度範囲 20~85%RH

*1. ケーブルタイプのみ
*2. 5極は除く
*3. ただし、ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し、0~+70℃の温度範囲でご使用ください。

材質/処理

コネクタ

タイプ M8タイプ S8タイプ
形式 形XS3F/H/W/R 形XS3P/M *1 形XS3M-M524-1□ 形XS3F/W(ソケット側) 形XS3H/W(プラグ側) 形XS3P
コンタクト りん青銅/
ニッケル下地金めっき
黄銅/ニッケル下地
金めっき
りん青銅/
ニッケル下地金めっき
黄銅/ニッケル下地
金めっき
固定具 黄銅/ニッケルめっきまたはSUS316L - 黄銅/ニッケルメッキ -
コンタクト
ブロック
PBT樹脂(UL94V-0)
Oリング ゴム
カバー ソフトPBT *2 - 熱可塑性エラストマー -

*1. 5極は除く
*2. 形XS3R-M426-4050-PRは除く。XS3R-M426-4050-PRのカバー材質:PBT樹脂
注. 形XS3MはM8、S8共用です。

ケーブル

極数 3極 4極 5極
標準ケーブル φ4 AWG24(0.2mm2) φ4.7 AWG24(0.2mm2)
ロボットケーブル φ4 AWG24 -
耐油強化(ポリウレタン)
ロボットケーブル
- φ4.7 AWG23(0.3mm2) -

注. 5極は形XS3F(ソケット)のみ

コンタクト配列図(かん合面側)

極数 3極 4極 5極
DC用 オス(プラグ)コンタクト側
781_sp_4_1
781_sp_4_2
781_sp_4_3
メス(ソケット)コンタクト側
781_sp_4_4
781_sp_4_5
781_sp_4_6