適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

モーションコントロールユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式
制御出力
インタフェース
軸数 5V系 26V系
CS1
高機能I/O
ユニット
モーション
コントロールユニット
(G言語対応)
72_lu_1_1
アナログ出力 4軸 5号機分
(号機No.0~91)
0.70(ティーチン
グボックス接続時
1.00A)
― 形CS1W-MC421-V1
2軸 3号機分
(号機No.0~93)
0.60(ティーチン
グボックス接続時
0.80A)
― 形CS1W-MC221-V1

周辺ツール

商品名称 仕様 形式
(海外形式)
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、 オムロン製PLC、 コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、 CX-Motion Ver.2.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-063)をご覧ください。
1ライセンス版
*
DVD 形CXONE-AL01D-V4
ティーチングボックス ― 形CVM1-PRO01-V1
ティーチングボックス
接続ケーブル
ケーブル長 : 2m 形CV500-CN224
ROMカセット ― 形CVM1-MP702-V1

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

MCユニット用端子台変換ユニット/専用ケーブル

商品名称 仕様 形式
MCユニット用端子台変換ユニット * 2軸用 形XW2B-20J6-6
4軸用 形XW2B-40J6-7
MCユニット用端子台変換ユニット専用ケーブル ケーブル長 : 1m 形XW2Z-100J-F1

*入出力コネクタの配線作業を簡単化できます。

付属品

DRVコネクタ用には、コネクタ:10136-3000PE(ユニット本体に付属、住友スリーエム製)、ケース:10336-52F0-008(ユニット本体に付属、住友スリーエム製)が付属しています。