ポジションドライバ仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~90%RH(結露のないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | −10~+70℃ |
| 保存周囲湿度 | 35~90%RH(結露のないこと) |
| 耐電圧 | AC1,500V RMS 50/60Hz 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 電源入力端子、 動力端子とケース間 5MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度9.8m/s2以下 X、Y、Z各方向 掃引時間8分間 4掃引 |
| 耐衝撃 | 98m/s2以下 X、Y、Z各方向 各3回 |
| 保護構造 | 盤内蔵型(IP00) |
注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. ポジションドライバの耐電圧試験、メガテストは絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。
注3. ポジションドライバの部品には、使用条件によって保守が必要なものがあります。詳細は、取扱説明書(カタログ番号:SCCF-301)をご参照ください。
注4. ポジションドライバの寿命は、平均周囲温度35℃において5万時間(定格トルク、定格回転数にて)となっています。
性能仕様
| DIOタイプ*1 | 形FND-X06L | 形FND-X12L | 形FND-X06H | 形FND-X12H | 形FND-X25H | 形FND-X50H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompoBus/Sタイプ*1 |
形FND-X06L -SRT |
形FND-X12L -SRT |
形FND-X06H -SRT |
形FND-X12H -SRT |
形FND-X25H -SRT |
形FND-X50H -SRT |
|
| 連続出力電流(0−P) | 2.0A | 3.0A | 2.0A | 4.8A | 8.0A | 20A | |
|
瞬時最大出力電流 (0−P) |
6.0A | 12A | 6.0A | 12A | 25A | 50A | |
| 入力電源 | 主回路 | 単相AC100V/115V(85~127V) 50/60Hz (主回路と制御回路は共通端子) |
単相AC200V/240V(170~264V) 50/60Hz (主回路と制御回路は共通端子) |
3相AC200V/240V (170~264V) 50/60Hz |
|||
| 制御回路 | 単相AC200V/240V (170~264V) 50/60Hz |
||||||
|
位置/速度 フィード バック |
Uシリーズ (INC) |
30~750W : インクリメンタルエンコーダ(光学式) 2048パルス/回転 1~2kW : インクリメンタルエンコーダ(光学式) 4096パルス/回転 |
|||||
|
Uシリーズ (ABS) |
30~750W : 絶対値エンコーダ(光学式) 1024パルス/回転 1~2kW : 絶対値エンコーダ(光学式) 8192パルス/回転 |
||||||
|
適用負荷 イナーシャ |
Uシリーズ (INC) |
モータのロータイナーシャの 30倍以下 |
モータのロータイナーシャ の30倍以下 |
20倍以下(1kW は10倍以下) |
10倍以下 | ||
|
Uシリーズ (ABS) |
モータのロータイナーシャの 20倍以下 |
モータのロータイナーシャ の20倍以下 |
18倍以下(1kW は10倍以下) |
10倍以下 | |||
| インバータ方式 | IGBTによるPWM方式 | ||||||
| PWM周波数 | 10kHz | ||||||
| 質量 | 約1.5kg | 約1.5kg | 約2.5kg | 約4.5kg | |||
| 周波数応答(速度制御) | 100Hz(モータのロータイナーシャと同等の負荷イナーシャにて) | ||||||
| 位置ループゲイン | 1~200(rad/s) | ||||||
| フィードフォワード | 速度指令量に対して0~200% | ||||||
| パルスレート | 1/32767≦(パルスレート1/パルスレート2)≦32767/1 | ||||||
| 位置決め完了幅 | 1~32767(パルス) | ||||||
| 加減速時間 | 0~9999(ms) : 加速・減速は個別設定、 各2種類設定可能 S字加減速機能あり(フィルタ時定数 0.00~32.76s) |
||||||
| シーケンス入力 | 19点(限界入力、 原点近傍、 運転指令、 起動、 アラームリセット、 原点サーチ、 JOG運転、 ティーチング、ポイント選択、位置データ、 減速停止) フォトカプラ入力 DC24V-8mA、 外部供給電源 : DC24±1V 150mA以上 |
||||||
| シーケンス出力 | 15点(ブレーキ出力、 READY、 原点サーチ完了、 原点、 ティーチング完了、 RUN-ON中、 位置決め完了、アラーム、ポイント出力、 位置(速度)データ選択) オープンコレクタ出力 DC24V-40mA |
||||||
|
モニタ出力 *2 |
速度モニタ | 3V/モータ定格回転数(出力精度±10%程度) | |||||
| 電流モニタ | 3V/モータ最大電流(出力精度±10%程度) | ||||||
| 回生吸収能力 | 13W+17J | 17W+17J | 13W+17J | 24W+17J | 37W+22J | 160W+38J | |
| 保護機能 | 過電流、過電圧、電圧低下、レゾルバ断線、パワーステータス異常、クロック停止、過電流(ソフト)、 速度アンプ飽和、モータ過負荷、短時間過負荷、レゾルバ異常、速度オーバー、偏差カウンタオーバー、 パラメータ設定異常、ソフトリミットオーバー、座標カウンタオーバー、オーバーラン、エンコーダ断線、 エンコーダ通信異常、絶対値エンコーダバックアップ異常、絶対値エンコーダチェックサム異常、 絶対値エンコーダアブソリュート異常、絶対値エンコーダオーバースピード、エンコーダデータ不通、 BCDデータ異常、現在値不定、PTPデータ未設定 |
||||||
注. サーボモータとの組み合わせは、カタログをご参照ください。
*1. AC100V入力のポジションドライバと、Uシリーズの組み合わせで使用する場合も、サーボモータはAC200Vタイプ(HA/TA/VA/XAまたはH/V)となります。
*2. モニタ出力は、パラメータ(UP-25)により、モニタ項目と電圧極性を設定できます。
ACサーボモータ仕様
OMNUC Uシリーズ
形R88M-U/R88D-Uのカタログをご参照ください。
注1. 3kW以上のモータとAC100Vタイプのモータは、形FND-Xに接続できません。
注2. 2kWのモータは、標準Uシリーズのドライバ使用時に比べ、瞬時最大トルクが約16%低下します。