動作環境(CX-Compolet/SYSMAC Gateway共通)

項目 システム要件
オペレーティング
システム(OS)
日本語版または英語版
*2
Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit*1)
Microsoft Windows Server 2012(64bit*1)
Microsoft Windows Server 2012 R2(64bit*1)
Microsoft Windows Server 2016(64bit*1)
Microsoft Windows Server 2019(64bit*1)
Microsoft Windows Server 2022(64bit*1)
Microsoft Windows Server 2025(64bit*1)
Microsoft Windows 7 SP1(32bit/64bit*1)
Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit*1)
Microsoft Windows 10(32bit/64bit*1)
Microsoft Windows 11(64bit*1)
パソコン Intel 32bit(x86) または、64bit(x64)ベースのプロセッサを搭載するWindowsパソコン
ハードディスク容量 400MB以上の空き容量

*1 WOW64(Windows-On-Windows 64)で動作します。アプリケーションを64ビットプロセスで動作させる場合は、商品に同梱しているサンプルプログラムを参考にしてください。
*2 CX-Compolet 形WS02-CPLC1には、RHEL版があります。
  詳細につきましては、当社販売員にお問い合わせください。
注1. Windows Vista以降では、USBポートをSYSMAC GatewayとCX-Oneで同時に使用することはできません。
注2. Windowsパソコンのシステム要件は、Microsoftが推奨するシステム要件に準じます。
注3. SYSMAC Compolet V2互換機能がサポートするOSはWindows XPのみです。

SYSMAC Gateway SDKとCX-Compoletの比較

○:サポートあり、×:サポートなし、△:制限付きサポートあり

通信方式 通信
プロトコル
メモリ
指定方法
SYSMAC Gateway SDK
(形WS02-SGWC1S)
CX-Compolet+
SYSMAC Gateway
(形WS02-CPLC1)
メッセージ通信 FINS 物理アドレス ○ ○
CIP 物理アドレス △ *1 ○
変数(タグ) × ○
タグデータリンク
(EtherNet/IP)
CIP 物理アドレス △ *2 ○
変数(タグ) × ○
開発言語 C, C++ Visual Basic、 C#

*1 CIP通信仕様をご理解の上、ご使用ください。
*2 イベントメモリを介したデータ送受信となります。

主なPLC機種と接続ネットワーク対応表

○:サポートあり、×:サポートなし

パソコン側 RS-232C USB Ethernet(LAN) Controller Link
PLC機種 SYSWAY
(上位リンクCモード)
SYSWAY-CV
(上位リンクFINS)
CompoWay/F
(パソコン側親局)
ツールバス FINS Ethernet(FINS) EtherNet/IP FINS
NX7/NJ1(ユニット Ver.1.10以降)*1
NJ5/NJ3(ユニット Ver.1.01以降)*2
NX5(ユニットVer.1.60以降)*3
NX1(ユニットVer.1.30以降)*4
NX1P(ユニットVer.1.13以降)*5
NY5□□-1(ユニットVer.1.12以降)*5
NX701-Z/NY5□□-Z
(ユニットVer.1.18以降)*6
× × × × × × ○*7 ×
CJ2 (EtherNet/IP機能付き) ○ ○ × ○
(ツールバス-CS/CJ)
○ ○ ○
(タグ名での指定可能)
○*8
CJ1 ○ ○ × ○
(ツールバス-CS/CJ)
× ○*8
(CJ1M Ethernet機能
付きは通信ユニット不要)
○*8,*9 ○*8
CS1 ○ ○ × ○
(ツールバス-CS/CJ)
× ○*8 ○*8,*9 ○*8
CP1 ○*10 ○*10 × ○*10
(ツールバス-CS/CJ)
○ ○*11 × ○*8
(CP1Hのみ)
CP2 ○ ○ × × ○*12 ○*13 × ×
Cシリーズ C200HX/HG/HE、CQM1H ○ × × ○
(ツールバス-C)
× × × ○*8
CPM1/CPM2 ○ × × ○
(ツールバス-C)
× × × ×
CVM1/CV ○ ○ × ○
(ツールバス-CV)
× ○*8 × ○*8
温度調節器などCompoWay/F子局 × × ○ × × × × ×

注. 生産終了品/生産終了予定商品を含みます。
*1 NX701-1□□□/NJ101-□□□□対応は、CX-Compolet/SYSMAC Gateway Ver.1.70以降が必要です。
*2 NJ5/NJ3対応は、CX-Compolet/SYSMAC Gateway Ver.1.31以降が必要です。
*3 NX502-1□□□対応は、CX-Compolet/SYSMAC Gateway Ver.1.81以降が必要です。
*4 NX1対応は、CX-Compolet/SYSMAC Gateway Ver.1.72以降が必要です。
*5 NX1P/NY5□□-1対応は、CX-Compolet/SYSMAC Gateway Ver.1.71以降が必要です。
*6 NX701-Z□00/NY5□□-Z□00対応は、CX-Compolet/SYSMAC Gateway Ver.1.73以降が必要です。
*7 SYSMAC GatewayとNJ/NXシリーズ CPUユニットもしくは産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコント
  ローラで、タグデータリンクを行う場合は、CJシリーズの基本データ型を持つ変数、配列指定の変数、構造体変数の仕様の範囲のみで行うことができます。
  ただし、NYシリーズ産業用PCの内部通信ポートを使用したタグデータリンクはできません。
  また、SYSMAC Gatewayの構造体変数のメモリ配置はCJシリーズと同じです。
*8 別途通信ユニットが必要です。
*9 タグ名での指定不可です。
*10 CP1E-Eタイプでは使用できません。
*11 通信オプション CP1W-CIF41が必要です(CP1L-EM/ELタイプのぞく)。CP1E Nタイプには、CP1W-CIF41 Ver.2.0以降が必要です。CP1E Eタイプにはご使用できません。
*12 CP2E-Nタイプでは使用できません。
*13 CP2E-E/Sタイプでは使用できません。

対応OS・開発環境とCX-Compolet/SYSMAC Gatewayの対応バージョン

CX-Compolet/SYSMAC Gateway 対応Ver.
対応OS クライアント Windows 7 SP1(32bit版) Ver.1.10以降
Windows 7 SP1(64bit版) Ver.1.20以降
Windows 8.1(32bit/64bit版) Ver.1.40以降
Windows 10(32bit/64bit版) Ver.1.70以降
Windows 11(64bit版) Ver.1.81以降
サーバ Windows Server 2008 R2(64bit版) Ver.1.20以降
Windows Server 2012/R2(64bit版) Ver.1.50以降
Windows Server 2016(64bit版) Ver.1.72以降
Windows Server 2019(64bit版) Ver.1.80以降
Windows Server 2022(64bit版) Ver.1.81以降
Windows Server 2025(64bit版) Ver.1.82以降
開発環境 Visual Studio 2012 Ver.1.50以降
Visual Studio 2013 Ver.1.40以降
Visual Studio 2015 Ver.1.70以降
Visual Studio 2017 Ver.1.72以降
Visual Studio 2019 Ver.1.80以降
Visual Studio 2022 Ver.1.81以降

注1. SYSMAC GatewayはVer.1.80よりユニットレビジョンがRev4に変更されました。
EtherNet/IPネットワークのタグデータリンク設定がRev1~Rev3で行われている場合、Network Configurator for EtherNet/IPを用いて、デバイスをSYSMAC Gateway Rev4に変更する必要があります。
注2. EtherNet/IPネットワークでSYSMAC GatewayユニットレビジョンRev4(Ver.1.80以降)をノードとするタグデータリンク設定を行う場合、Network Configurator for EtherNet/IP Ver.3.72 以上が必要です。(Network Configurator for EtherNet/IPは、
・CX-Compolet 形WS02-CPLC1 Ver.1.80以降
・SYSMAC Gateway 形WS02-SGWC1 Ver.1.80以降に同梱(こん)されています)
注3. CX-Compoletの最新版へのバージョンアップが必要な場合は、当社販売員にお問い合わせください。

対応OSと通信対応表

○:サポートあり、×:サポートなし

Ethernet RS-232C USB Controller Link
Ethernet(FINS) EtherNet/IP PCI
対応OS クライアント Windows 7 SP1(32bit版) ○ ○ ○ ○ ○
Windows 7 SP1(64bit版) ×
Windows 8.1(32bit/64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows 10(32bit/64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows 11(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
サーバ Windows Server 2008 R2(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows Server 2012/R2(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows Server 2016(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows Server 2019(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows Server 2022(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×
Windows Server 2025(64bit版) ○ ○ ○ ○ ×