機器仕様

構造 板金組立式
表面処理 黒クロメート処理
取付台数 16台タイプ、8台タイプ、4台タイプ
接続方式 通信部 コネクタ形端子台
フィールド入出力 M3ねじ端子接続
電源端子 M3ねじ端子接続
通信ケーブル オムロン社製専用ケーブル
DCA1-5C10(THIN)
DCA2-5C10(THICK)
端子ねじ材質 鉄にニッケルメッキ(締付トルク 0.8N・m以下)
アイソレーション フィールド入出力-通信部-電源
ノードアドレス設定 00~63ディップスイッチにより設定
通信速度設定 ディップスイッチにより設定
電源表示ランプ 緑色LED、電源ON時点灯
MS表示ランプ 赤/緑2色LED、動作状態を表示
NS表示ランプ ネットワークの稼動状態を表示

設置仕様

電源電圧 交流電源 AC85~132V 47~66Hz
消費電力 ユニット未実装のとき 約6VA
ユニット(形K3FM-DY)16台実装のとき 約90VA、8台のとき約50VA、4台のとき約30VA
直流電源 DC24V±10%(リップル含有率10%p-p以下)
消費電流 ユニット未実装のとき 約0.25A
ユニット(形K3FM-DY)16台実装のとき約2.5A、8台実装のとき約1.5A、4台実装のとき約1A
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 30~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付方法 壁取付
外形寸法 16台用 W480×H130×D125mm
8台用 W300×H130×D125mm
4台用 W210×H130×D125mm
質量 ユニット未実装のとき 約2kg(16台用)、約1.5kg(8台用)、約1.2kg(4台用)

性能(スパンに対する%で表示)

AD変換精度 入力ユニットの基準精度±0.1%以下
DA変換精度 形K3FM-VSの基準精度±0.1%以下
絶縁抵抗 大地-電源-入出力ユニット-通信部 100MΩ以上/DC500V
耐電圧 電源-入出力ユニット-通信部相互間 AC1000V 1分間

入力仕様

入力ユニット

超小型信号変換器K3FMシリーズを実装、ただし出力レンジはDC1~5Vのみ。

アナログ入力

力範囲および入力レンジ 形K3FM各ユニット参照
絶縁方式 トランスアイソレーション
AD変換出力データ 符号付バイナリデータ

0~100%が16進数の0000~1770(0~6000)に対応します。
-15~0%では、最上位ビット(ビット15)が1(ON)に、AD変換データは絶対値になります。
データ範囲は-15~+115%で8384~1AF4(-900~+6900)です。
入力が-15%未満になると断線検知機能が働き、データはFFFFになります。

AD変換データ

※入力ユニット、出力ユニットとも、ユニットがひとつでも機種選択された台数のch 分メモリは専有されます。

出力仕様

出力ユニット

形K3FM-VSを実装、ただし入力レンジはDC1~5Vのみ。

アナログ出力

出力範囲および出力レンジ 形K3FM-VS参照
絶縁方式 トランスアイソレーション
DA変換入力データ 符号付バイナリデータ

0~100%が16進数の0000~1770(0~6000)に対応します。
-15~0%では、最上位ビット(ビット15)が1(ON)に、DA変換データは絶対値になります。
データ範囲は-15~+115%で8384~1AF4(-900~+6900)です。

DA変換データ